(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เรานำเสนอผลิตภัณฑ์แบรนด์อพยพที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้มากมายสำหรับผลิตภัณฑ์ อพยพ โปรดไปที่ MISUMI
[คุณสมบัติ]
·ซีลโลหะ เฉพาะด้าน ระบบ CeFiX®มีให้เลือกทั้ง อะลูมิเนียม ทองแดงบริสุทธิ์ ออกซิเจน ทองแดง ชุบเงินที่ปราศจากออกซิเจนและ นิกเกิล
·ขนาด สามารถ ใช้ เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้ สำหรับใช้กับซีล หน้าแปลน ICF
·ไม่จำเป็นต้องเตรียมซีลแยก - แม้ว่าจะใช้ส่วนผสมของระบบ ICF และcefix® (ไม่สามารถใช้ ปะเก็น ICF ในระบบcefix®)
·วิธี กระบวนการซีล ขอบโดยไม่ใช้มีดดังนั้นจึงสามารถใช้ซีลโลหะซ้ำได้ประมาณ 10 ครั้ง
·รองรับอุณหภูมิที่ต่ำเป็นพิเศษ
·ซีล นิกเกิล สามารถทนต่ออุณหภูมิได้สูงถึง 450 ℃ MAX
·ใช้งานได้ในพื้นที่ที่ทนต่อรังสี
·รองรับ สุญญากาศ สูงพิเศษได้ถึง 10-9 pa
·แมวน้ำ นิกเกิล แรงดันสามารถ อุปกรณ์รองรับท่อ ได้ถึง 30 mpa
·สิ่งเหล่านี้สามารถใช้ได้ในหน้าแปลน ICF
ชนิด | แหวนตรงกลาง | ประเภท แหวน กลาง | ซีล โลหะ | ขนาด หน้าแปลน ใช้งานได้ (ขนาดเกลียว) | 63 |
---|---|---|---|---|---|
แหวน (แหวน) วัสดุ | ทองแดง ปราศจากออกซิเจน | ช่วงอุณหภูมิ | -270 ℃ถึง + 300 ℃ | มิติ ก(มิลลิเมตร) | 77.8 |
มิติ B(มิลลิเมตร) | 82.55 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 34.063070.663.406 ในชุด ซีล โลหะ ระบบ EVAC cefix® NW16-63
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง