(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงขีดจำกัดโหลดตามแนวแกนด้วยการออกแบบสเปคภายในอย่างเหมาะสม รองรับการย่อขนาดอุปกรณ์ด้วยการลดจำนวนแถว นอกจากนี้ยังมีตลับลูกปืนที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในพิเศษ จึงทำให้ปลายเพลาสกรูมีขนาดกะทัดรัดโดยใช้ตลับลูกปืนที่มีพิกัดน้ำหนักสูงขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
รหัสสินค้า |
---|
15TAC02DT85SUMPN7B |
25TAC02DT85SUHPN7D |
40TAC03DT85SUMPN5D |
45TAC03DT85SUMPN5D |
50TAC03DT85SUMPN5D |
55TAC03DT85SUMPN5D |
60TAC03DT85SUMPN5D |
80TAC03DT85SUMPN5D |
100TAC03DT85SUELPN01 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (Ø) | OD (Ø) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | แรงพลวัตประเมิน (N) | พรีโหลด | สัญลักษณ์ เกรด งานละเอียด | โหลด เครื่องหมาย พรีโหลด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,001.61 ฿ 1,801.27 | NSK NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 35 | 11 | 21000 | บีบอัดล่วงหน้าระดับปานกลาง | PN7B | M | ||
฿ 3,625.32 | NSK NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 52 | 15 | 37000 | บีบอัดล่วงหน้าแบบน้ำหนักมาก | PN7D | H | ||
฿ 5,127.03 | NSK NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 40 | 90 | 23 | 113000 | บีบอัดล่วงหน้าระดับปานกลาง | PN5D | M | ||
฿ 6,646.78 ฿ 3,988.73 | NSK NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 45 | 100 | 25 | 133000 | บีบอัดล่วงหน้าระดับปานกลาง | PN5D | M | ||
฿ 6,646.78 ฿ 3,988.73 | NSK NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 110 | 27 | 166000 | บีบอัดล่วงหน้าระดับปานกลาง | PN5D | M | ||
฿ 8,206.05 | NSK NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 90 วัน | 10 | 55 | 120 | 29 | 190000 | บีบอัดล่วงหน้าระดับปานกลาง | PN5D | M | ||
฿ 8,135.64 | NSK NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 90 วัน | 10 | 60 | 130 | 31 | 218000 | บีบอัดล่วงหน้าระดับปานกลาง | PN5D | M | ||
฿ 23,941.47 | NSK NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 90 วัน | 10 | 80 | 170 | 39 | 305000 | บีบอัดล่วงหน้าระดับปานกลาง | PN5D | M | ||
฿ 32,939.69 | NSK NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 90 วัน | 10 | 100 | 215 | 47 | 420000 | พรีโหลดน้อย | PN01 | EL |
กำลังโหลด …
รูปทรงแหวนครอบราง | ลูก หน้าสัมผัส เชิงมุม (แถวเดียว) | วัสดุของวงแหวนภายในและนอก | เหล็กกล้า | ประเภทตลับลูกปืน | มีสองชิลด์ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท วงแหวนนอก | แบน | สเปค สภาพแวดล้อม | มาตรฐาน | วงแหวนนอก | ด้วย วงแหวนนอก |
ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก | วัสดุในส่วนที่หมุน | เหล็กกล้า | สัญลักษณ์ตัว โฮลเดอร์ | T85 |
สัญลักษณ์ของ มุม หน้าสัมผัส | D | สัญลักษณ์การรวมกัน | SU |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง