1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บอลสกรูรองรับตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม (สำหรับเครื่องมือกล) NSK TAC B Series

บอลสกรูรองรับตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม (สำหรับเครื่องมือกล) NSK TAC B Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,642.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม รองรับบอลสกรู (สำหรับเครื่องมือกล) NSK TAC B ซีรี่ส์
ตลับลูกปืนชนิดนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับงานที่ต้องการความแม่นยำและความเร็วรอบสูง เหมาะสำหรับใช้กับบอลสกรูและครื่องมือกลอื่นๆ เช่น เครื่องกัด CNC เป็นต้น โดยมีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ตลับลูกปืนขนาดมาตรฐาน: ระบบเมตริก
● ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (mm.) : 15, 30 และ 45
● ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (mm.) : 47, 72 และ 75
● ความหนา (mm.) : 15
● ความละเอียดแม่นยำ : PN7B
● ประเภทตลับลูกปืน : ชนิดเปิด (ไม่มีฝาครอบ)
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้เพื่อเป็นไกด์ และรองรับส่วนประกอบของเครื่องจักรที่มีการหมุน เช่น เพลา, ล้อ, พูลเล่ย์ และอื่นๆ

รหัสสินค้า
15TAC47BSUC10PN7B
30TAC72BSUC10PN7B
45TAC75BSUC10PN7B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานID
(Ø)
OD
(Ø)
แรงพลวัตประเมิน
(N)

฿ 2,642.15

NSK ANGULAR CONTACT BEARINGS 1 ชิ้น 60 วัน 10154721900

฿ 5,271.07

NSK ANGULAR CONTACT BEARINGS 1 ชิ้น 90 วัน 10307229200

฿ 4,116.47

NSK ANGULAR CONTACT BEARINGS 1 ชิ้น 90 วัน 10457533000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงแหวนครอบราง ลูก หน้าสัมผัส เชิงมุม (แถวเดียว) วัสดุของวงแหวนภายในและนอก เหล็กกล้า ประเภทตลับลูกปืน ประเภทเปิด
ประเภท วงแหวนนอก แบน ความกว้าง(มิลลิเมตร) 15 สเปค สภาพแวดล้อม มาตรฐาน / สำหรับความเร็วสูง
วงแหวนนอก ด้วย วงแหวนนอก ขนาดมาตรฐาน ระบบ เมตริก วัสดุในส่วนที่หมุน เหล็กกล้า
ซีล สัญลักษณ์ โล่กำบัง ไม่มี สัญลักษณ์ เกรด งานละเอียด PN7B สัญลักษณ์ของ มุม หน้าสัมผัส B
สัญลักษณ์การรวมกัน SU โหลด เครื่องหมาย พรีโหลด C10