1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุนแบบสัมผัสเชิงมุมสำหรับรองรับบอลสกรู

ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุนแบบสัมผัสเชิงมุมสำหรับรองรับบอลสกรู
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,868.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ตลับลูกปืนเม็ดกลมพร้อมอุปกรณ์รองรับบอลสกรูความแม่นยำสูง
[คุณสมบัติ]
· โดยปกติจะใช้งานตลับลูกปืน 2 ชิ้นหรือมากกว่าร่วมกัน และใช้งานภายใต้ความดัน
· สามารถรับโหลดในแนวรัศมีและโหลดตามแนวแกนร่วมกันได้
· ชิ้นส่วนลูกกลิ้งเป็นลูกบอล ทำให้แรงบิดเริ่มต้นลดลง และทำให้สามารถลดแรงขับของบอลสกรูได้
· ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ มีความแข็งแกร่งตามแนวแกนสูงและหมุนได้อย่างแม่นยำด้วยแรงขับเพียงเล็กน้อย
· เส้นผ่านศูนย์กลางของบอลที่เหมาะสมและการออกแบบมุมหน้าสัมผัสที่ช่วยเพิ่มปริมาณโหลดที่รับได้ส่งผลให้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น
· ในซีรีส์มีแบบซีลด้วยเช่นกัน
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับรองรับบอลสกรูขับเคลื่อนเครื่องมือและบอลสกรูลำเลียง

รหัสสินค้า
17TAC47CDDGSUHPN7C
20TAC47CDDGSUHPN7C
20TAC47CSUHPN7C
25TAC62CDDGSUHPN7C
25TAC62CSUHPN7C
30TAC72CSUHPN7CSALE
40TAC72CSUHPN7C
45TAC75CSUHPN7CSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภทตลับลูกปืน ID
(Ø)
OD
(Ø)
แรงพลวัตประเมิน
(N)
พรีโหลด ซีล สัญลักษณ์ โล่กำบัง

฿ 3,526.58

NSK NEEDLE ROLLER BEARINGS 1 ชิ้น 8 วัน 10ยาง ปิดผนึก174723000-DDG

฿ 3,538.12

NSK NEEDLE ROLLER BEARINGS 1 ชิ้น 3 วัน 10ยาง ปิดผนึก204723000-DDG

฿ 2,868.92

NSKNEEDLEROLLERBEARINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภทเปิด204723000-ไม่มี

฿ 3,654.50

NSKNEEDLEROLLERBEARINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ยาง ปิดผนึก256229900-DDG

฿ 3,301.80

NSK NEEDLE ROLLER BEARINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภทเปิด256229900-ไม่มี

฿ 3,831.08

฿ 2,117.82

NSK NEEDLE ROLLER BEARINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภทเปิด307230500บีบอัดล่วงหน้าแบบน้ำหนักมากไม่มี

฿ 4,072.07

NSKNEEDLEROLLERBEARINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภทเปิด407233500-ไม่มี

฿ 4,507.21

฿ 2,601.11

NSK NEEDLE ROLLER BEARINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภทเปิด457534500-ไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงแหวนครอบราง ลูกบอล วัสดุของวงแหวนภายในและนอก เหล็กกล้า ประเภท วงแหวนนอก แบน
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 15 สเปค สภาพแวดล้อม มาตรฐาน วงแหวนนอก ด้วย วงแหวนนอก
จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ แถวเดียว ขนาดมาตรฐาน ระบบ เมตริก วัสดุในส่วนที่หมุน เหล็กกล้า
สัญลักษณ์ เกรด งานละเอียด PN7C สัญลักษณ์การรวมกัน SU โหลด เครื่องหมาย พรีโหลด H
สัญลักษณ์ภายใน C