1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โบลท์แคลมป์ยึดเยื้องศูนย์ SLEC-B

โบลท์แคลมป์ยึดเยื้องศูนย์ SLEC-B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 198.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

● เมื่อขันแน่นแล้ว หัวสกรูที่เยื้องศูนย์กับแกนจะยึดเข้ากับชิ้นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทรงพลัง เนื่องจากเอฟเฟกต์ลิ่ม จึงสามารถรับแรงจับยึดขนาดใหญ่ได้ด้วยแรงบิดขันแน่นเล็กน้อย

รหัสสินค้า
SLEC-M4-B-EL
SLEC-M6-B-EL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว M เส้นผ่าศูนย์กลาง หัว D1 / ± 0.1
(มิลลิเมตร)
ความสูงของ หัว L1
(มิลลิเมตร)
ค่า ประหลาด e + 0.1 / 0
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เกลียว L2
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางใต้คอ d g7
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ L3
(มิลลิเมตร)
จำนวนของหมายเลข ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สกรูหัวดาวแบบมีเดือย ประแจบังคับ

฿ 198.72

NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 8 วัน M4730.474.5515SKX-15

฿ 198.72

NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 8 วัน M61040.5126.5825SKX-25

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ตัวเครื่อง SCM435 กระบวนการเตรียมผิว ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ระดับความแข็งแกร่ง 10.9