1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โบลท์แคลมป์ยึดแบบหัวเยื้องศูนย์ SLEC-A

โบลท์แคลมป์ยึดแบบหัวเยื้องศูนย์ SLEC-A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 158.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ยึดโบลท์เพื่อยึดรางลิเนียร์/ชิ้นงานและจิ๊ก
[คุณสมบัติ]
· เมื่อขันสกรูแน่นแล้ว หัวของสกรูที่เยื้องศูนย์กับแกนจะยึดชิ้นงานอย่างมีประสิทธิภาพและทรงพลัง
· เนื่องจากเอฟเฟกต์ลิ่ม จึงสามารถรับแรงจับยึดขนาดใหญ่ได้ด้วยแรงบิดขันแน่นเพียงเล็กน้อย
· รูหกเหลี่ยมทนต่อแรงบิดขันแน่นสูง
· โปรดใช้ประแจ SKX เฉพาะสำหรับการติดตั้งและการถอดออก
· เหมาะสำหรับยึดรางลิเนียร์
· ในระหว่างการติดตั้ง สร้างความแม่นยำได้อย่างง่ายดายโดยการติดตั้งรางลิเนียร์เข้ากับพื้นผิวอ้างอิงสำหรับการติดตั้ง
· รักษาความแม่นยำในการติดตั้งได้โดยลดการบิดเบี้ยวและการเลื่อนออกจากตำแหน่งเนื่องจากการเสื่อมสภาพ

รหัสสินค้า
SLEC-M4-A
SLEC-M5-ASALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว M ความยาวของ เกลียว L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง หัว D1 / ± 0.1
(มิลลิเมตร)
ความสูงของ หัว L1
(มิลลิเมตร)
จำนวนของหมายเลข ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สกรูหัวดาวแบบมีเดือย ระดับความแข็งแกร่ง ประแจบังคับ

฿ 166.83

NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น 5 วัน M48731510.9SKX-15

฿ 158.63

฿ 84.45

NBK CLAMPING SCREWS / BOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M510-----

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ตัวเครื่อง SCM435 กระบวนการเตรียมผิว เคลือบผิวรมดำ Black Oxide (สีดำ) ค่า ประหลาด e + 0.1 / 0(มิลลิเมตร) 0.4