1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ท่อดักท์ชนิดใส TXT

ท่อดักท์ชนิดใส TXT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· น้ำหนักเบา, ยืดหยุ่น, และดัดงอได้ง่าย (รัศมีการดัดงอมีค่าประมาณเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ)
· ทำจาก PVC ซึ่งมีความทนต่อการกัดกร่อน, ทนน้ำมัน, ทนต่อการเสื่อมสภาพสูง
· มีความโปร่งใส จึงช่วยให้คุณตรวจสอบสิ่งที่อยู่ในท่อได้ง่าย
· สามารถติดตั้งและเดินท่อได้ง่ายด้วยข้อต่อเฉพาะ
[การใช้งาน]
· สำหรับรักษาสภาพแวดล้อม เช่น ดูดและระบายอากาศที่หน้างานทั้งในอาคารและกลางแจ้ง
· สำหรับการดูดฝุ่นผงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการขัดไม้, โลหะ, และแร่
· สำหรับการกำจัดกลิ่น, การลดความชื้น, การทำให้แห้ง, การกักเก็บความเย็น, และการปรับอากาศ

Drawing

Drawing ของท่อดักท์ TXT (ชนิดใส)

ตารางแสดงมาตรฐาน

ตารางแสดงมาตรฐานของท่อดักท์ TXT (ชนิดใส)

ขนาดที่ไม่มีค่าพิกัดความเผื่อ เป็นขนาดอ้างอิง

ตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่างการติดตั้ง

Drawing ของท่อดักท์ TXT (ชนิดใส) เมื่อติดตั้งข้อต่อยาง

เมื่อสวมข้อต่อยาง

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติและประสิทธิภาพ / ข้อมูลการทดสอบ

แผนภาพแสดงการสูญเสียแรงดัน

แผนภาพแสดงปริมาณการไหลต่อแรงดันที่สูญเสียของท่อดักท์ TXT (ชนิดใส)

   Q: ปริมาณการไหล (ลบ.ม./นาที)
   U: ความเร็วลมเฉลี่ยในท่อ (ม./วินาที)
   D: ชื่อท่อ (มม.)
△P: แรงดันที่สูญเสียต่อความยาวท่อ 1 เมตร (mmH2O/m)
แผนภาพนี้แสดงค่าเมื่อเป่าลมในสภาพมาตรฐานที่อุณหภูมิ 20 °C, ความดันสัมบูรณ์ 0.1 Mpa, และความชื้น 75%

รหัสสินค้า
TXT-32-20-L1
TXT-32-20-L2
TXT-32-20-L3
TXT-32-20-L4
TXT-32-20-L5
TXT-32-20-L6
TXT-32-20-L7
TXT-32-20-L8
TXT-32-20-L9
TXT-32-20-L10
TXT-32-[1-20/1]M
TXT-38-20-L1
TXT-38-20-L2
TXT-38-20-L3
TXT-38-20-L4
TXT-38-20-L5
TXT-38-20-L6
TXT-38-20-L7
TXT-38-20-L8
TXT-38-20-L9
TXT-38-20-L10
TXT-50-20-L1
TXT-50-20-L2
TXT-50-20-L3
TXT-50-20-L4
TXT-50-20-L5
TXT-50-20-L6
TXT-50-20-L7
TXT-50-20-L8
TXT-50-20-L9
TXT-50-20-L10
TXT-63-[1-20/1]M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (ต่ำกว่า อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน)
(MPa)
รัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว ความยาว
(m)
ความยาว
(ม.)

฿ 525.68

HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 31.8380.02732321-

฿ 671.61

HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 31.8380.02732322-

฿ 817.55

HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 31.8380.02732323-

฿ 963.48

HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 31.8380.02732324-

฿ 1,132.99

HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 31.8380.02732325-

฿ 1,307.88

HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 31.8380.02732326-

฿ 1,482.76

HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 31.8380.02732327-

฿ 1,657.64

HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 31.8380.02732328-

฿ 1,832.53

HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 31.8380.02732329-

฿ 2,007.41

HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 31.8380.027323210-

-

TYG RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 31.8380.0273232-1 ~ 20

฿ 574.06

HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 38.145.70.02538381-

฿ 768.77

HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 38.145.70.02538382-

฿ 964.14

HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 38.145.70.02538383-

฿ 1,199.33

HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 38.145.70.02538384-

฿ 1,434.52

HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 38.145.70.02538385-

฿ 1,669.71

HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 38.145.70.02538386-

฿ 1,904.89

HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 38.145.70.02538387-

฿ 2,140.08

HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 38.145.70.02538388-

฿ 2,375.27

HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 38.145.70.02538389-

฿ 2,610.46

HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 38.145.70.025383810-

฿ 622.84

HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 50.860.80.02350501-

฿ 866.32

HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 50.860.80.02350502-

฿ 1,126.96

HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 50.860.80.02350503-

฿ 1,416.43

HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 50.860.80.02350504-

฿ 1,705.89

HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 50.860.80.02350505-

฿ 1,995.35

HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 50.860.80.02350506-

฿ 2,284.81

HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 50.860.80.02350507-

฿ 2,574.28

HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 50.860.80.02350508-

฿ 2,863.74

HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 50.860.80.02350509-

฿ 3,153.20

HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 50.860.80.023505010-

-

TYG RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 63.572.70.026363-1 ~ 20

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ PVC ตัดการใช้บริการ การมี คุณสมบัติ ทนน้ำมัน / ความยืดหยุ่น / อื่น ๆ
สี ความโปร่งใส ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ รายละเอียดคุณสมบัติอื่น ๆ ใส
ช่วงอุณหภูมิสูงสุดที่กำหนด(℃) 50 สายไฟ ไม่มี สเปค การดูดและระบายอากาศ และอื่นๆ ทั้งในอาคารและกลางแจ้ง