1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกรอกเชือกมาตรฐาน RS25 D/d = 25

ลูกรอกเชือกมาตรฐาน RS25 D/d = 25
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,021.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· กระบวนการ เช่น การเจาะรูสำหรับตลับลูกปืนและบุชชิ่งโลหะที่นอกเหนือจากตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแบบแถวเดียวก็มีให้เลือกเช่นกัน

รหัสสินค้า
RS25-9-236-1
RS25-18-450-1
RS25-22.4-560-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางของเชือกที่ใช้งานได้ d
(Ø)
พิทช์ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลม PD
(Ø)
ขอบล้อกว้าง W
(มิลลิเมตร)

฿ 7,021.71

NBK ROPESHEAVES 1 ชิ้น 9 วัน 10923628

฿ 31,011.47

NBK ROPESHEAVES 1 ชิ้น 9 วัน 101845050

฿ 45,858.13

NBK ROPESHEAVES 1 ชิ้น 9 วัน 1022.456063

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ พูลเล่ย์ (ไม่มี ตลับลูกปืน/รองลื่น) ประเภท พูลเล่ย์ ไม่มีฮับ พูลเล่ย์/ ลูกกลิ้ง พูลเล่ย์ (ไม่มี ตลับลูกปืน/รองลื่น)
วัสดุ FCD600-3 จำนวนร่อง เดียว กระบวนการเตรียมผิว ไม่
รูปทรงร่อง พร้อมร่องรูปทรงตัว U