(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายพานลำเลียงรุ่นอีโคโนมีที่ขายดีที่สุด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของพูลเล่ย์ลดลง และลดต้นทุนของโซ่ขับได้ถึง 30% โดยประมาณ
[คุณสมบัติ]
· ซีรีส์ Belgotch ใหม่ถือกำเนิดขึ้นแล้ว
· มีการใช้ฝาครอบโปร่งใสในส่วนขับเคลื่อน ซึ่งแสดงให้เห็นความหย่อนของโซ่และความตึงของสายพานได้ในพริบตา เติมน้ำมันหล่อลื่นได้ง่ายโดยไม่ต้องถอดฝาครอบออก
รหัสสินค้า |
---|
MODEL34-SI-[100,150,200,250,300,350,400,500,600]-[100-600/10]-[F,H,T][1,3,5,7,9,11,13]-[A,B,C][25,40,60,90] |
MODEL34-SI-[100,150,200,250,300,350,400,500,600]-[600-8000/10]-[F,H,T][1,3,5,7,9,11,13,15]-[A,B,C][25,40,60,90]-CTB8 |
MODEL34-SI-[100,150,200,250,300,350,400,500,600]-[600-8000/10]-[F,H,T][1,3,5,7,9,11,13,15]-[A,B,C][25,40,60,90]-SB10 |
MODEL34-SI-[100,150,200,250,300,350,400,500,600]-[600-8000/10]-[F,H,T][1,3,5,7,9,11,13,15]-[A,B,C][25,40,60,90]-TKNB14 |
MODEL34-SI-[100,150,200,250,300,350,400,500,600]-[600-8000/10]-[F,H,T][1,3,5,7,9,11,13,15]-[A,B,C][25,40,60,90]-TYBK16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างสายพาน W (มิลลิเมตร) | วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม ความเร็ว | พาวเวอร์ซัพพลาย | วัสดุ สายพาน | กำลังมอเตอร์ | อัตราส่วนลด | กำลังมอเตอร์ | กำลังมอเตอร์ | อัตราส่วนลด | ประเภทสายพาน | อัตราส่วนลด | ประเภทสายพาน | ประเภทสายพาน | ประเภทสายพาน | กำลังมอเตอร์ | อัตราส่วนลด | กำลังมอเตอร์ | อัตราส่วนลด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | MAK BELGOTCH MODEL34-SI | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | - | 100 V AC (1 เฟส) / 200 V AC (1 เฟส) / 200 V AC (3 เฟส) | โพลียูรีเทน | 25 W / 40 W / 60W / 90 W | 1/15 / 1/25 / 1/36 / 1/60 / 1/90 / 1/120 / 1/180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | MAK BELGOTCH MODEL34-SI | 1 ชิ้น | 18 วัน | 100 ~ 600 | ความเร็วคงที่ / ส่งของ ตัวควบคุมปริมาณลม / ความเร็ว อินเวอร์เตอร์ | 100 V AC (1 เฟส) / 200 V AC (1 เฟส) / 200 V AC (3 เฟส) | โพลียูรีเทน | - | - | 40W | - | - | - | - | - | CTB8 | - | - | - | - | 1/15 | ||
- | MAK BELGOTCH MODEL34-SI | 1 ชิ้น | 15 วัน | 100 ~ 600 | ความเร็วคงที่ / ส่งของ ตัวควบคุมปริมาณลม / ความเร็ว อินเวอร์เตอร์ | 100 V AC (1 เฟส) / 200 V AC (1 เฟส) / 200 V AC (3 เฟส) | โพลียูรีเทน | - | - | - | 60W | - | SB10 | - | - | - | - | - | 1/36 | - | - | ||
- | MAK BELGOTCH MODEL34-SI | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | ความเร็วคงที่ / ส่งของ ตัวควบคุมปริมาณลม / ความเร็ว อินเวอร์เตอร์ | 100 V AC (1 เฟส) / 200 V AC (1 เฟส) / 200 V AC (3 เฟส) | อีลาสโตเมอร์ | - | - | - | - | - | - | 1/60 | - | - | TKNB14 | - | - | 40 W | - | ||
- | MAK BELGOTCH MODEL34-SI | 1 ชิ้น | 18 วัน | 100 ~ 600 | ความเร็วคงที่ / ส่งของ ตัวควบคุมปริมาณลม / ความเร็ว อินเวอร์เตอร์ | 100 V AC (1 เฟส) / 200 V AC (1 เฟส) / 200 V AC (3 เฟส) | โพลียูรีเทน | - | - | - | - | 1/120 | - | - | TYBK16 | - | - | 25W | - | - | - |
กำลังโหลด …
ลักษณะการขับเคลื่อน | หัว ขับ | เส้นผ่านศูนย์กลางของ โรเลอร์ หาง D (ส่วนขนถ่ายหาง R)(มิลลิเมตร) | 27.2 | ตัวเลือก สวิตช์ ย้อนกลับ | ไม่ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง