1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่อง เบลโลว์ สาม สเตจ กระบวนการซีล เอง

เครื่อง เบลโลว์ สาม สเตจ กระบวนการซีล เอง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

■แอค หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ สามารถ มือจับ หนักและมีจังหวะยาว แต่มีความสูงในการติดตั้งต่ำ■ยังสามารถใช้เป็น หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ สำหรับการเคลื่อนที่แบบโค้งวงกลม■ด้วยการ การออกแบบ ไม่มีชิ้นส่วนเลื่อนจึงไม่จำเป็นต้อง การหล่อลื่น หรือ งานซ่อมบำรุง สำหรับ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์

รหัสสินค้า
160-450-3L
160-500-3L
160-550-3L
160-600-3L
188-550-3L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความสูง ตัวเครื่อง หลัก h
(มิลลิเมตร)
พื้นที่ ความดัน มีประสิทธิภาพ
(cm2)

฿ 100.00

TYG AIR SPRING SELFSEAL TYPE 1 ชิ้น ขอราคา 5101801576

฿ 100.00

TYG AIR SPRING SELFSEAL TYPE 1 ชิ้น ขอราคา 5601801940

฿ 100.00

TYG AIR SPRING SELFSEAL TYPE 1 ชิ้น ขอราคา 6101802367

฿ 100.00

TYG AIR SPRING SELFSEAL TYPE 1 ชิ้น ขอราคา 6601802780

฿ 100.00

TYG AIR SPRING SELFSEAL TYPE 1 ชิ้น ขอราคา 6102082307

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภทเมานต์ ประเภท รูปทรง ติดตั้ง ประเภท ยางกันกระแทก วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ยาง
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ คุณสมบัติ มาตรฐาน / ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน กลไก หมุน ไม่
จำนวนขั้นตอน(สเตจ) 3 การดำรงอยู่ของ แผ่นเพลท มี