1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Toyo Diamond Mount A5000 ชนิด

Toyo Diamond Mount A5000 ชนิด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 264.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ยางกันสั่นสะเทือน ทั่วไป
·โครงสร้างที่เรียบง่ายช่วยให้จัดการได้ง่าย
·กะทัดรัด แต่สามารถใช้กับงานหนักด้วย สกรู มีค่าคงที่ค่อนข้างสูง
·ทิศทางและการจัดสรรการสั่นสะเทือนที่ ยืดหยุ่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เครื่องจักร โดยทั่วไป

รหัสสินค้า
A5001
A5002
A5003
A5004
A5005
A5007
A5008
A5009
A5010
A5012
A5013
A5014
A5015
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งโหลดไฟฟ้า สูงสุดที่บีบอัด
(N)
สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ d L
(มิลลิเมตร)
ค่าคงตัวสปริง อัด:Kc
(N / mm)
ความยาว สกรูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)

฿ 264.77

TYG DIA MOUNT A5000 1 ชิ้น 3 วัน 88M51534.514

฿ 283.81

TYG DIA MOUNT A5000 1 ชิ้น 3 วัน 185M61678.519

฿ 422.97

TYG DIA MOUNT A5000 1 ชิ้น 3 วัน 345M61613519

฿ 355.85

TYG DIA MOUNT A5000 1 ชิ้น 3 วัน 490M82017523

฿ 370.58

TYG DIA MOUNT A5000 1 ชิ้น 3 วัน 390M83083.523

฿ 496.36

TYG DIA MOUNT A5000 1 ชิ้น 5 วัน 835M82522528

฿ 558.43

TYG DIA MOUNT A5000 1 ชิ้น 3 วัน 735M83015028

฿ 513.90

TYG DIA MOUNT A5000 1 ชิ้น 3 วัน 1550M102542027

฿ 581.02

TYG DIA MOUNT A5000 1 ชิ้น 5 วัน 1350M103028527

฿ 808.39

TYG DIA MOUNT A5000 1 ชิ้น 3 วัน 3350M124052037

฿ 862.81

TYG DIA MOUNT A5000 1 ชิ้น 5 วัน 2750M125529537

฿ 1,231.20

TYG DIA MOUNT A5000 1 ชิ้น 8 วัน 5200M166052045

฿ 1,448.52

TYG DIA MOUNT A5000 1 ชิ้น 5 วัน 4450M168032045

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ยางกันสั่นสะเทือน การใช้งาน การสั่นสะเทือนพิสูจน์อักษรทำให้หมาด ๆ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ปลายทั้งสอง เกลียว
ประเภท ยางกันสั่นสะเทือน รูปทรง แบบกลม สี สีดำ