(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มาพร้อมสายพานพร้อมรางไกด์ และรางผ้าสักหลาด
รหัสสินค้า |
---|
TYPE34-DIIU-[100,150,200,250,300,350,400,500]-[1000-3000/10]-[3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,20,21,22,23,24,H,T][A,B,C]-[60,120] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างสายพาน W (มิลลิเมตร) | วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม ความเร็ว | ความยาว เครื่องจักร (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | MAK BELGOTCHTYPE34-DII | 1 ชิ้น | 15 วัน | 100 ~ 500 | ความเร็วคงที่ / ความเร็ว Brushless | 1000 ~ 3000 |
กำลังโหลด …
ลักษณะการขับเคลื่อน | หัว ขับ | เส้นผ่านศูนย์กลางของ โรเลอร์ หาง D (ส่วนขนถ่ายหาง R)(มิลลิเมตร) | 27.2 | วัสดุ สายพาน | โพลียูรีเทน |
---|---|---|---|---|---|
ตัวเลือก สวิตช์ ย้อนกลับ | ไม่ | วิธีการขับ หัว | ชนิดตัวขับด้านบน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง