(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ไม่มีระยะฟรี
· ความเป็นฉนวนไฟฟ้า ไม่เป็นแม่เหล็ก
· ปราศจาก น้ำมัน
· ทนทานต่อการผลักและดึง
· น้ำหนักเบา โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ระบบ อุปกรณ์ควบคุม , กลไกการส่งสัญญาณแบบผลัก-ดึง, อุปกรณ์เครื่องเสียง, อุปกรณ์ภาพและเสียง, เครื่องจักรสิ่งทอ, อุปกรณ์เครื่องมือวัด, อุปกรณ์ด้านสิ่งแวดล้อม, อุปกรณ์สำหรับการใช้งานกลางแจ้ง
รหัสสินค้า |
---|
MD-20-8 |
MD-20-10 |
MD-20-12 |
MD-25-8 |
MD-25-10 |
MD-25-12 |
MD-25-14 |
MD-32-10 |
MD-32-12 |
MD-32-14 |
MD-32-16 |
MD-32-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน รู เพลา B (1) (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน รู เพลา B (2) (Ø) | OD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,131.39 | MAI1 UNIVERSAL JOINT COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1.01 ถึง 3.00 | 8 | 8 | 23 | 62 | 2.8 | 147X10-8 | ||
฿ 2,131.39 | MAI1 UNIVERSAL JOINT COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1.01 ถึง 3.00 | 10 | 10 | 23 | 62 | 2.8 | 147X10-8 | ||
฿ 2,131.39 | MAI1 UNIVERSAL JOINT COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1.01 ถึง 3.00 | 12 | 12 | 23 | 62 | 2.8 | 147X10-8 | ||
฿ 2,297.60 | MAI1 UNIVERSAL JOINT COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5.01 ถึง 10.00 | 8 | 8 | 28.5 | 74 | 5.6 | 463X10-8 | ||
฿ 2,297.60 | MAI1 UNIVERSAL JOINT COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5.01 ถึง 10.00 | 10 | 10 | 28.5 | 74 | 5.6 | 463X10-8 | ||
฿ 2,297.60 | MAI1 UNIVERSAL JOINT COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5.01 ถึง 10.00 | 12 | 12 | 28.5 | 74 | 5.6 | 463X10-8 | ||
฿ 2,297.60 | MAI1 UNIVERSAL JOINT COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5.01 ถึง 10.00 | 14 | 14 | 28.5 | 74 | 5.6 | 463X10-8 | ||
฿ 2,627.97 | MAI1 UNIVERSAL JOINT COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10.01 ถึง 20.00 | 10 | 10 | 36.5 | 86 | 10.7 | 1339X10-8 | ||
฿ 2,627.97 | MAI1 UNIVERSAL JOINT COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10.01 ถึง 20.00 | 12 | 12 | 36.5 | 86 | 10.7 | 1339X10-8 | ||
฿ 2,627.97 | MAI1 UNIVERSAL JOINT COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10.01 ถึง 20.00 | 14 | 14 | 36.5 | 86 | 10.7 | 1339X10-8 | ||
฿ 2,627.97 | MAI1 UNIVERSAL JOINT COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10.01 ถึง 20.00 | 16 | 16 | 36.5 | 86 | 10.7 | 1339X10-8 | ||
฿ 2,627.97 | MAI1 UNIVERSAL JOINT COUPLING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10.01 ถึง 20.00 | 20 | 20 | 36.5 | 86 | 10.7 | 1339X10-8 |
กำลังโหลด …
ชนิด | รุ่นมาตรฐาน | คุณสมบัติ | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / ความแม่นยำ สูง / ความทนทาน สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / เล็ก | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อะซีตัล เรซิ่น ชนิดพิเศษ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน / เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ / เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) | 40 | วิธีการยึด เพลา (ฝั่ง END1) | สปริงพิน |
วิธีการยึด เพลา (ฝั่ง END2) | สปริงพิน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง