(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มีผลิตภัณฑ์ Nitto Kinzoku จำนวนมาก การผลิตที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้
[คุณสมบัติ]
·ขวดสุญญากาศที่ทนต่อแรงกระแทก / แรงกระแทกได้ดีเยี่ยม
·ขวดสุญญากาศที่รัดด้วย แคลมป์ยึด รัดให้ แน่น
·มีเส้นผ่านศูนย์กลางปากและ ปะเก็น ที่แตกต่างกันสำหรับการใช้งานและเนื้อหาที่แตกต่างกัน
รหัสสินค้า |
---|
PSH-16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,606.29 | NIO PRESSURE TANK | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 |
กำลังโหลด …
ความจุ(L) | 5 | ID D1(มิลลิเมตร) | 160 | ความสูง H1(มิลลิเมตร) | 313 |
---|---|---|---|---|---|
เต็มความสูง H2(มิลลิเมตร) | 324 | เปิด ข้อต่อเฟอร์รูล | 4S |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PSH-16 ในชุด ข้อต่อเฟอร์รูล- ประเภทปากขวดขนาดใหญ่ [PSH / PSF]
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง