(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มีผลิตภัณฑ์ Nitto Kinzoku จำนวนมากการผลิตที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้
[คุณสมบัติ]
·ป้องกันการ หน้าสัมผัส โดยบุคคลที่สามและป้องกันการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต
·ป้องกันไม่ให้สายรัด ก้านโยก หลุดออกเนื่องจากแรงกระแทกหรือแรงกระแทกเมื่อเคลื่อนที่
รหัสสินค้า |
---|
CTLK-47 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 19,201.02 | NIO OPEN TANK | 1 ชิ้น | 8 วัน |
กำลังโหลด …
ชนิด | ถังบรรจุสาร Open-Top | เครื่องกวน | ไม่มี | ความจุ(L) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
ID(มิลลิเมตร) | 470 | ความสูง H (H1)(มิลลิเมตร) | 470 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CTLK-47 ในชุด ภาชนะ ปิดผนึกพร้อม แม่กุญแจ [CTLK]
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง