(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- มอเตอร์ควบคุมความเร็วแบบยูนิต US Series มอเตอร์เดี่ยวจาก ORIENTAL MOTOR
- US Series เป็นชุดควบคุมแบบติดตั้งบนแผงและชุดมอเตอร์ควบคุมความเร็ว
- การเดินสายไฟทำได้ด้วยวิธีการเชื่อมต่อที่ง่ายดายโดยใช้ขั้วต่อ
- ซีรีส์นี้เหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานควบคุมความเร็วอย่างง่ายดาย สามารถตั้งค่าความเร็วได้อย่างง่ายดายด้วยโพเทนชิออมิเตอร์ที่แผงด้านหน้าของชุดควบคุม
- ไม่มีฟังก์ชั่นหยุดกระทันหัน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ หน้าแปลน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก (W) | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าคลัตช์ | แรงดันไฟฟ้า (V) | รูปทรง ปลาย เพลา | ประเภทอุปกรณ์ป้องกันความร้อนสูงเกินไป |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,005.00 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 60 | 6 | ไม่ | 100 | ชนิดเพลากลม | - | ||
฿ 3,125.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 60 | 6 | ไม่ | 200 | ชนิดเพลากลม | - | ||
฿ 3,005.00 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 60 | 6 | ไม่ | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | - | ||
฿ 3,125.00 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 60 | 6 | ไม่ | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | - | ||
฿ 3,276.67 ฿ 2,232.40 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 70 | 15 | ไม่ | 100 | ชนิดเพลากลม | - | ||
฿ 3,368.33 ฿ 2,300.23 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 70 | 15 | ไม่ | 200 | ชนิดเพลากลม | - | ||
฿ 3,276.67 ฿ 2,197.01 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 70 | 15 | ไม่ | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | - | ||
฿ 3,368.33 ฿ 2,333.58 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 70 | 15 | ไม่ | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | - | ||
฿ 3,580.00 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 80 | 25 | ไม่ | 100 | ชนิดเพลากลม | - | ||
฿ 3,671.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 80 | 25 | ไม่ | 200 | ชนิดเพลากลม | - | ||
฿ 3,580.00 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 80 | 25 | ไม่ | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | - | ||
฿ 3,671.67 ฿ 2,832.33 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 80 | 25 | ไม่ | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | - | ||
฿ 4,186.67 ฿ 2,920.20 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 90 | 40 | ไม่ | 100 | ชนิดเพลากลม | - | ||
฿ 4,338.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 90 | 40 | ไม่ | 200 | ชนิดเพลากลม | - | ||
฿ 4,186.67 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 90 | 40 | ไม่ | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | - | ||
฿ 4,338.33 ฿ 3,347.02 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 90 | 40 | ไม่ | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | - | ||
฿ 7,433.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 90 | 60 | ไม่ | 100 | ชนิดเพลากลม | ตัวป้องกันความร้อน | ||
฿ 7,616.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 90 | 60 | ไม่ | 200 | ชนิดเพลากลม | ตัวป้องกันความร้อน | ||
฿ 7,433.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 90 | 60 | ไม่ | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | ตัวป้องกันความร้อน | ||
฿ 7,616.67 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 90 | 60 | ไม่ | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | ตัวป้องกันความร้อน | ||
฿ 9,526.67 ฿ 6,403.83 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 90 | 90 | ไม่ | 100 | ชนิดเพลากลม | ตัวป้องกันความร้อน | ||
฿ 9,708.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 90 | 90 | ไม่ | 200 | ชนิดเพลากลม | ตัวป้องกันความร้อน | ||
฿ 9,526.67 ฿ 6,403.83 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 90 | 90 | ไม่ | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | ตัวป้องกันความร้อน | ||
฿ 9,708.33 ฿ 7,489.98 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 90 | 90 | ไม่ | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | ตัวป้องกันความร้อน | ||
฿ 4,156.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 60 | 6 | - | 100 | ชนิดเพลากลม | การป้องกันอิมพีแดนซ์ | ||
฿ 4,017.10 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 16 วัน | 60 | 6 | - | 200 | ชนิดเพลากลม | การป้องกันอิมพีแดนซ์ | ||
฿ 3,931.13 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 60 | 6 | - | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | การป้องกันอิมพีแดนซ์ | ||
฿ 4,017.10 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 60 | 6 | - | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | การป้องกันอิมพีแดนซ์ | ||
฿ 4,400.00 ฿ 2,640.44 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 70 | 15 | - | 100 | ชนิดเพลากลม | ตัวป้องกันความร้อน | ||
฿ 4,521.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 70 | 15 | - | 200 | ชนิดเพลากลม | ตัวป้องกันความร้อน | ||
฿ 4,400.00 ฿ 2,640.44 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 70 | 15 | - | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | ตัวป้องกันความร้อน | ||
฿ 4,521.67 ฿ 3,487.56 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | 70 | 15 | - | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | ตัวป้องกันความร้อน | ||
฿ 4,793.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 80 | 25 | - | 100 | ชนิดเพลากลม | ตัวป้องกันความร้อน | ||
฿ 5,006.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 80 | 25 | - | 200 | ชนิดเพลากลม | ตัวป้องกันความร้อน | ||
฿ 4,793.33 ฿ 2,876.48 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 80 | 25 | - | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | ตัวป้องกันความร้อน | ||
฿ 4,857.90 ฿ 4,080.64 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 80 | 25 | - | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | ตัวป้องกันความร้อน | ||
฿ 5,673.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 90 | 40 | - | 100 | ชนิดเพลากลม | ตัวป้องกันความร้อน | ||
฿ 5,825.00 ฿ 3,495.58 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 90 | 40 | - | 200 | ชนิดเพลากลม | ตัวป้องกันความร้อน | ||
฿ 5,673.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 90 | 40 | - | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | ตัวป้องกันความร้อน | ||
฿ 5,825.00 ฿ 4,493.99 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 90 | 40 | - | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | ตัวป้องกันความร้อน | ||
฿ 9,648.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 90 | 60 | - | 100 | ชนิดเพลากลม | ตัวป้องกันความร้อน | ||
฿ 9,860.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 90 | 60 | - | 200 | ชนิดเพลากลม | ตัวป้องกันความร้อน | ||
฿ 9,648.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 90 | 60 | - | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | ตัวป้องกันความร้อน | ||
฿ 9,860.00 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 90 | 60 | - | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | ตัวป้องกันความร้อน | ||
฿ 11,925.00 ฿ 7,156.19 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 90 | 90 | - | 100 | ชนิดเพลากลม | ตัวป้องกันความร้อน | ||
฿ 12,166.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 90 | 90 | - | 200 | ชนิดเพลากลม | ตัวป้องกันความร้อน | ||
฿ 11,925.00 ฿ 7,156.19 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 90 | 90 | - | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | ตัวป้องกันความร้อน | ||
฿ 11,749.57 ฿ 9,882.56 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 90 | 90 | - | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | ตัวป้องกันความร้อน |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน่วย มอเตอร์ | ประเภทมอเตอร์ | อุปกรณ์ควบคุม ความเร็ว | พาวเวอร์ซัพพลาย | 1 เฟส |
---|---|---|---|---|---|
สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง