(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อต่องอ เชื่อมอัตโนมัติขนาดกะทัดรัดพิเศษที่ผลิตโดย Fujikin Inc. ซึ่งเป็น บริษัท ที่มีชื่อเสียงในด้านผลลัพธ์ที่เหนือกว่าซึ่งมีการเรียกใช้อุปกรณ์ ความดัน สูงคุณภาพสูง
· วัสดุ:SUS316L วัสดุ หลอมเดี่ยว·เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว:1 / 4B (8 A), 3 / 8B (10 A), 1 / 2B (15 A)
·ของเหลวที่ใช้:น้ำไอน้ำก๊าซที่ไม่กัดกร่อนเพื่อ ข้อต่อฟิตติ้ง ส่วนประกอบ
รหัสสินค้า |
---|
UJL-6.35M-AW-S |
UJL-9.52M-AW-S |
UJL-12.7M-AW-S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,419.43 | FJN COUPLING | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1 / 4B (8 A) | 21.5 | 10.3 | ||
฿ 1,673.48 | FJN COUPLING | 1 ชิ้น | 11 วัน | 3 / 8B (10 A) | 21.5 | 11.9 | ||
฿ 2,348.45 | FJN COUPLING | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1 / 2B (15 A) | 16.2 | 13.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทการเชื่อม การต่อชน | รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่องอ | วัสดุ | SUS316 วัสดุ หลอมเดี่ยว |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / ไอน้ำ / ก๊าซที่ไม่กัดกร่อนชิ้นส่วนที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ความยาวของรอยเชื่อม | ประเภทสั้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง