(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แขนสั้นสำหรับการเชื่อมอัตโนมัติขนาดกะทัดรัดพิเศษที่ผลิตโดย Fujikin inc. ซึ่งเป็น บริษัท ที่มีชื่อเสียงในด้านผลลัพธ์ที่เหนือกว่าซึ่งเรียกร้องให้ใช้อุปกรณ์ ความดัน สูงคุณภาพสูง
· วัสดุ:SUS316L วัสดุ หลอมเดี่ยว·เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว:1 / 4B (8 A), 3 / 8B (10 A), 1 / 2B (15 A)
·ของเหลวที่ใช้:น้ำไอน้ำก๊าซที่ไม่กัดกร่อนเพื่อ ข้อต่อฟิตติ้ง ส่วนประกอบ
ชนิด | อุปกรณ์ ปะเก็น | รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง | แขน (อุปกรณ์ประเภท ปะเก็น ) | วัสดุ | SUS316 วัสดุ หลอมเดี่ยว |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / ไอน้ำ / ก๊าซที่ไม่กัดกร่อนชิ้นส่วนที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | 1 / 4B (8 A) |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 21.5 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | -196 ถึง 450 | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 15.2 |
ความยาวของรอยเชื่อม | ประเภทสั้น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UJR-6.35MS-AW-S ในชุด แขนสั้นสำหรับการเชื่อมอัตโนมัติขนาดกะทัดรัดพิเศษ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง