(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตรวจจับการย้ายของชิ้นงานโลหะที่ได้ด้วยความแม่นยำสูง
[คุณสมบัติ]
· หัวเซ็นเซอร์สำหรับการใช้งานต่างๆ
· สามารถปรับความเป็นเชิงเส้นของโลหะที่ไม่เป็นแม่เหล็ก (SUS, อะลูมิเนียม) ได้ (ฟังก์ชั่นเลือกวัสดุ)
· แก้ไขความเป็นเชิงเส้นอย่างง่ายดาย (ระบบการสอน (Teaching))
· ใช้งานเซ็นเซอร์ 2 อย่าง่าย (โดยใช้หน่วยเลขคณิต)
· ป้องกันการรบกวนซึ่งกันและกันได้ถึง 5 ยูนิต (โดยใช้หน่วยเลขคณิต)
รหัสสินค้า |
---|
ZX-ED01T |
ZX-ED02T |
ZX-EDA11 2M |
ZX-EDA11S 2M |
ZX-EDA41 2M |
ZX-EM07M |
ZX-EV04T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | ความละเอียด ((7.5 + L / μm) | ความลึกของ หัว (มิลลิเมตร) | ระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) | รูปทรง | พาวเวอร์ซัพพลาย | สเปคเอาท์พุท | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ตรวจพบวัตถุ | วัตถุตรวจจับ มาตรฐาน (S50C) (มิลลิเมตร) | ความเป็นเชิงเส้น (%F.S.) | ลักษณะอุณหภูมิ (รวมถึง องค์ประกอบ เครื่องขยายสัญญาน ) (%F.S./°C) | โครงสร้างในการป้องกัน ( หัว เซนเซอร์ ) | ความยาว สายไฟ (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 27,672.00 ฿ 19,530.90 | Laser displacement sensors | 1 ชิ้น | 5 วัน | เซนเซอร์ | 0 to 1 | 0.4 | 18 | 0.5 | ทรงกระบอก | - | - | รีเลย์คอนเนคเตอร์ | โลหะที่มีความเป็นแม่เหล็ก | 18×18×3 | ±0.5 | 0.07 | IEC60529, IP67 | 2 | ||
฿ 15,827.00 ฿ 11,276.74 | OMRON DISPLACEMENT SENSOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | เซนเซอร์ | 0 to 2 | 0.8 | 22 | 2 | ทรงกระบอก | - | - | รีเลย์คอนเนคเตอร์ | โลหะที่มีความเป็นแม่เหล็ก | 30×30×3 | ±0.5 | 0.07 | IEC60529, IP67 | 2 | ||
฿ 25,400.00 ฿ 17,145.00 | Laserdisplacementsensors | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ยูนิตแอมพลิไฟเออร์ | - | - | 72.7 | - | - | 12-24 VDC | เอาต์พุต NPN | Pre-wired | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 43,806.00 ฿ 30,922.66 | Laser displacement sensors | 1 ชิ้น | 45 วัน | ยูนิตแอมพลิไฟเออร์ | - | - | 72.7 | - | - | - | เอาต์พุต NPN | รีเลย์คอนเนคเตอร์ | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 53,667.00 ฿ 37,883.54 | Laserdisplacementsensors | 1 ชิ้น | 3 วัน | ยูนิตแอมพลิไฟเออร์ | - | - | 72.7 | - | - | 12-24 VDC | เอาท์พุต PNP | Pre-wired | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 27,677.00 ฿ 19,531.66 | OMRON DISPLACEMENT SENSOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | เซนเซอร์ | 0 to 7 | 2.8 | 46.3 | 7 | ทรงสกรู | - | - | รีเลย์คอนเนคเตอร์ | โลหะที่มีความเป็นแม่เหล็ก | 60×60×3 | ±0.5 | 0.07 | IEC60529, IP67 | 2 | ||
฿ 51,000.00 ฿ 36,000.90 | PhotoelectricSensor | 1 ชิ้น | 45 วัน | เซนเซอร์ | 0 to 4 | 1 | 30 | 4 | แบน | - | - | รีเลย์คอนเนคเตอร์ | โลหะที่มีความเป็นแม่เหล็ก | 60×60×3 | ±0.5 | 0.07 | IEC60529, IP67 | 2 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง