1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์ประตูขนาดเล็กแบบไม่สัมผัส [D40Z]

สวิตช์ประตูขนาดเล็กแบบไม่สัมผัส [D40Z]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,767.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้วิธีการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า
เป็นไปตามมาตรฐาน ISO13849-1 (PLe / หมวดความปลอดภัย 4)
รองรับการใช้งานที่มีความเสี่ยงสูงโดยเชื่อมต่อกับตัวควบคุมความปลอดภัย
[คุณสมบัติ]
· ระดับความปลอดภัยสูงสุด รองรับการใช้งานที่หลากหลาย
· มีสวิตช์ประตูแบบไม่สัมผัสตามมาตรฐาน ISO13849-1 (PLe / หมวดความปลอดภัย 4)
[ฟังก์ชั่นการวินิจฉัยตนเอง]
· ผสานระบบการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยที่มีเอกลักษณ์ของ Omron ทำให้สามารถใช้งานฟังก์ชั่นตรวจจับข้อผิดพลาดของอุปกรณ์สายไฟภายนอกสวิตช์ได้
[วงจรภายในซ้ำซ้อน]
· ความปลอดภัยสูงด้วยการตรวจสอบร่วมกันโดยใช้ CPU สองตัว
[สามารถเชื่อมต่อสวิตช์ได้สูงสุด 30 ตัว บนตัวควบคุม 1 ตัว ในขณะที่ยังรักษา PLe / หมวดความปลอดภัย 4]
· สามารถเชื่อมต่อกับตัวควบคุมความปลอดภัย G9SP และตัวควบคุมสวิตช์ประตูแบบไม่สัมผัส G9SX-NS
· เลือกตามการใช้งาน
[การตรวจจับที่เสถียร]
· ด้วยสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ จึงสามารถทำการตรวจจับที่เสถียรได้แม้ว่าประตูจะปิดช้า
[ไม่มีการยึดเกาะของอนุภาคเหล็ก]
· เนื่องจากไม่ได้ใช้แม่เหล็กถาวร จึงไม่ติดเหล็ก และงานซ่อมบำรุงก็ง่ายด้วย
[ตรวจสอบที่พื้นที่ปฏิบัติงาน]
· รูปแบบการแสดงไฟ LED ของสวิตช์ ช่วยให้สามารถระบุสภาวะผิดปกติที่พื้นที่ปฏิบัติงานได้
· ดูแลรักษาได้ง่าย
[การตรวจสอบจากส่วนกลาง]
· เอาต์พุตเสริมรองรับ NPN/PNP แบบไบโพลาร์ ทำให้สามารถเชื่อมต่อกับ PLC ทุกแบบได้อย่างง่ายดาย ระบุตำแหน่งข้อผิดพลาดได้อย่างรวดเร็ว
· ไม่จำเป็นต้องใช้รีเลย์สำหรับขั้วกระแสไฟฟ้าที่แตกต่างกัน

รหัสสินค้า
D40Z-1C2SALE
D40Z-1C5SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว สายไฟ
(ม.)

฿ 8,767.00

฿ 5,029.63

OMRONSWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2

฿ 9,561.00

฿ 5,486.10

OMRONSWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(℃) -10:: 65 โครงสร้างในการป้องกัน IP67 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เทอร์โมพลาสติก
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W(มิลลิเมตร) 16 มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H(มิลลิเมตร) 48 มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L(มิลลิเมตร) 25
ประเภท กระแสไฟฟ้า ทิศทางการหมุนของ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ แรงบิด จำเป็นสำหรับการใช้งาน(mN / m)
การเคลื่อนไหวจนกระทั่งการทำงาน PT(°) ประเภท หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ สเปค ของ เทอร์มินอล ขั้วต่อแคลมป์ยึดสกรู (M4)
ก้านโยก ยึด ตำแหน่ง รูปแบบ มาตรฐาน ทิศทางลิ้นชัก ขดลวด สายนำไฟฟ้า
ความยาวของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า(ม.) การเคลื่อนไหวหลังจากการทำงาน OT(มิลลิเมตร) ตำแหน่ง ปฏิบัติการ OP(มิลลิเมตร)
ระยะห่างที่ หน้าสัมผัส(มิลลิเมตร) โครงสร้างการ หน้าสัมผัส / สเปค รูป รูปแบบ ติดตั้ง การติดตั้งสกรู
ประเภทรายละเอียด รูปทรงมาตรฐาน