(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้กลไกการตรวจจับแม่เหล็กที่ให้การทำงานที่เสถียรกว่าสวิตช์ประตูแบบไม่สัมผัสทั่วไป
[คุณสมบัติ]
· สวิตช์ประตูชนิดไม่สัมผัสแบบใหม่นี้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพในโรงงานผลิต
· ผู้ผลิตได้สร้างสวิตช์ประตูชนิดไม่สัมผัสขนาดกะทัดรัดแบบใหม่ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดกับรุ่นทั่วไปได้
· ช่วยให้สามารถตรวจจับได้อย่างมีเสถียรภาพ ซึ่งไม่สามารถทำได้ด้วยสวิตช์ประตูแบบไม่สัมผัสทั่วไป
[จอแสดงผล LED สองสี พร้อมการมองเห็นที่ยอดเยี่ยม]
· สีของ LED เปลี่ยนเป็นสีแดง / เหลือง ช่วยให้คุณสามารถยืนยันสถานะของสวิตช์ได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีปัญหา
[แอคชูเอเตอร์ขนาดกะทัดรัด]
· เนื่องจากแอคชูเอเตอร์มีขนาดเล็กกว่าสวิตช์ จึงใช้พื้นที่เพียงเล็กน้อย แม้กระทั่งประตูด้านใน
· มีส่วนยื่นออกมาเล็กน้อย จึงไม่ก่อให้เกิดสิ่งกีดขวางใด ๆ เมื่อติดตั้งด้วยฉากยึดทรงตัว L
[สามารถติดตั้งจากด้านใดก็ได้]
· สามารถติดตั้งจากด้านใดก็ได้เพื่อให้เส้นทางเดินสายไฟง่ายที่สุด ทำให้สามารถติดตั้งกับประตูได้ทุกประเภท
[ชนิดคอนเนคเตอร์เพื่อลดต้นทุนแรงงาน ช่วยลดสินค้าคงคลัง]
· การใช้คอนเนคเตอร์ช่วยลดเวลาในการเดินสายไฟ
· สามารถเลือกความยาวสายไฟได้ ช่วยให้คุณสามารถซื้อได้ตามความยาวที่ต้องการ
· เมื่อต้องการติดตั้งบนอุปกรณ์หลายตัวหรืออุปกรณ์ที่มีประตูหลายบาน ชุดสวิตช์หลักสามารถรวมเข้ากับซิงเกิ้ลสวิตช์ได้ ช่วยลดสินค้าคงคลัง
[เชื่อมต่อสวิตช์ได้สูงสุด 30 ตัว บนตัวควบคุมเดียว]
· เมื่อใช้สวิตช์จำนวนมาก สามารถเชื่อมต่อสวิตช์ได้ถึง 30 ตัว บนตัวควบคุมเดียว ซึ่งช่วยลดต้นทุน
รหัสสินค้า |
---|
D40A-1C015-F |
D40A-1C2 |
D40A-1C5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท กระแสไฟฟ้า | ทิศทางการหมุนของ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ | แรงบิด จำเป็นสำหรับการใช้งาน (mN / m) | การเคลื่อนไหวจนกระทั่งการทำงาน PT (°) | ประเภท หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ | ก้านโยก ยึด ตำแหน่ง | รูปแบบ มาตรฐาน | ทิศทางลิ้นชัก ขดลวด สายนำไฟฟ้า | ความยาวของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | การเคลื่อนไหวหลังจากการทำงาน OT (มิลลิเมตร) | ตำแหน่ง ปฏิบัติการ OP (มิลลิเมตร) | ความยาว สายไฟ (ม.) | ระยะห่างที่ หน้าสัมผัส (มิลลิเมตร) | โครงสร้างการ หน้าสัมผัส / สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,881.00 ฿ 2,261.46 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.15 | - | - | ||
฿ 3,791.00 ฿ 2,091.12 | OMRONSWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | ||
฿ 4,004.00 ฿ 2,297.50 | OMRONSWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — |
กำลังโหลด …
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(℃) | -10:: 55 | โครงสร้างในการป้องกัน | IP67 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เทอร์โมพลาสติก |
---|---|---|---|---|---|
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W(มิลลิเมตร) | 25 | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H(มิลลิเมตร) | 48 | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L(มิลลิเมตร) | 13 |
สเปค ของ เทอร์มินอล | ขั้วต่อแคลมป์ยึดสกรู (M4) | รูป รูปแบบ ติดตั้ง | การติดตั้งสกรู | ประเภทรายละเอียด | รูปทรงมาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง