(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์เฉพาะสำหรับไฟฟ้ากระแสตรง พร้อมกลไกเป่าแม่เหล็กแบบฝัง
[คุณสมบัติ]
มีแม่เหล็กถาวรในตัว เพื่อปลดล็อคคอนแทคทางกล
· สำหรับรูปทรงและวิธีการของข้อต่อฟิตติ้งนั้น ขนาดกะทัดรัดใกล้เคียงกับสวิตช์อเนกประสงค์ชนิด Z
รหัสสินค้า |
---|
X-10G-B |
X-10GM-B |
X-10GQ21-B |
X-10GQ22-B |
X-10GQ-B |
X-10GW2-B |
X-10GW4-B |
X-10GW21-B |
X-10GW22-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง เครื่องตรวจจับ | ประเภท รูปทรง ก้านโยก | ประเภท รูปทรง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | โครงสร้างในการป้องกัน | แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ (N) | การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT (มิลลิเมตร) | ประเภท หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ | แรงที่จำเป็นสำหรับฝั่งผลัก, ของ (รายละเอียดค่าตัวเลข) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 463.00 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 50 วัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | - | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม | - | Up to 5 | 0.9 | ชนิดมีปุ่มกดขาพิน | 5.00 | ||
฿ 553.00 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 50 วัน | รูปทรง ก้านโยก (กด) | - | - | IP00 | Up to 3 | - | ชนิดมีบานพับแบบย้อนกลับ คันโยก | 2.16 | ||
฿ 675.00 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 45 วัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | - | โรลเลอร์พั้งเจอร์ | IP00 | Up to 5 | 0.9 | ชนิดปุ่มกดข้ามลูกกลิ้งสำหรับติดตั้งบนแผง | 5.00 | ||
฿ 698.00 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | - | โรลเลอร์พั้งเจอร์ | IP00 | Up to 5 | 0.9 | ชนิดปุ่มกดลูกกลิ้งติดตั้งบนแผง | 5.00 | ||
฿ 585.00 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 50 วัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | - | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม | IP00 | Up to 5 | 0.9 | ชนิดปุ่มกดติดตั้งบนแผง | 5.00 | ||
฿ 392.40 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รูปทรง ก้านโยก (กด) | ก้านโยก โรเลอร์ | - | IP00 | Up to 2 | - | ชนิดมีบานพับ/ลูกกลิ้ง/คันโยก | 1.42 | ||
฿ 537.00 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รูปทรง ก้านโยก (กด) | - | - | IP00 | Up to 1 | - | ชนิดมีบานพับแรงขนาดเล็ก คันโยก | 0.25 | ||
฿ 362.81 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 8 วัน | รูปทรง ก้านโยก (กด) | - | - | IP00 | Up to 3 | - | ชนิดมีบานพับ/ คันโยกสั้น | 2.45 | ||
฿ 603.00 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 50 วัน | รูปทรง ก้านโยก (กด) | ก้านโยก โรเลอร์ | - | IP00 | Up to 3 | - | ชนิดมีบานพับ ลูกกลิ้ง คันโยกสั้น | 2.16 |
กำลังโหลด …
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ DC(V) | 125 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(℃) | -25:: 80 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ หน้าสัมผัส | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | หน้าสัมผัส วัสดุ | เงินบริสุทธิ์ | ชีวิตเครื่องกล(10,000 ครั้ง) | 100 |
เครื่องวัดความถี่ การทำงานของเครื่องจักรกล(ครั้ง / นาทีหรือน้อยกว่า) | 240 | กระแสไฟฟ้า(ก) | 10 | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W(มิลลิเมตร) | 17.45 |
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H(มิลลิเมตร) | 24.2 | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L(มิลลิเมตร) | 49.2 | ประเภท กระแสไฟฟ้า | DC |
สเปค ของ เทอร์มินอล | ขั้วต่อแคลมป์ยึดสกรู (แหวนรองฟันภายใน) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง