(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สวิตช์ตรวจจับชนิดคันเลื่อน
[คุณสมบัติ]
· ขนาดเล็กและน้ำหนักเบา มีสโตรคยาว 3 มม.
· ระบบเลื่อนช่วยให้คุณสามารถเลือกระยะเวลาการสวิตช์วงจรลัดหรือไม่ใช่วงจรลัดได้ตามการใช้งาน
รหัสสินค้า |
---|
D3C-1210 |
D3C-1220 |
D3C-2210 |
D3C-2220 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ (N) | ประเภท หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ | ตำแหน่ง ปฏิบัติการ OP (มิลลิเมตร) | ประเภทรายละเอียด | แรงที่จำเป็นสำหรับฝั่งผลัก, ของ (รายละเอียดค่าตัวเลข) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 39.00 ฿ 33.00 | Limit Switches | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | Up to 2 | แบบไม่ใช่วงจรลัด | OP1(3.5±0.3)/OP2(2.5±0.3) | รูปทรงมาตรฐาน | 1.28 | ||
฿ 92.00 | LimitSwitches | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | Up to 1 | แบบไม่ใช่วงจรลัด | OP1(3.5±0.3)/OP2(2.5±0.3) | ชนิดโหลดการทำงานต่ำ | 0.39 | ||
฿ 33.00 | OMRON LIMIT SWITCHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | Up to 2 | แบบวงจรลัด | OP1(3.4±0.3)/OP2(2.6±0.3) | รูปทรงมาตรฐาน | 1.28 | ||
฿ 33.00 | Limit Switches | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | Up to 1 | แบบวงจรลัด | OP1(3.4±0.3)/OP2(2.6±0.3) | ชนิดโหลดการทำงานต่ำ | 0.39 |
กำลังโหลด …
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ DC(V) | 30 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(℃) | -20:: 80 | โครงสร้างในการป้องกัน | IP00 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ หน้าสัมผัส | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | ประเภทจุด หน้าสัมผัส | รีเวท | หน้าสัมผัส วัสดุ | โลหะผสมเงิน |
ชีวิตเครื่องกล(10,000 ครั้ง) | 5 | เครื่องวัดความถี่ การทำงานของเครื่องจักรกล(ครั้ง / นาทีหรือน้อยกว่า) | 200 | กระแสไฟฟ้า(ก) | 0.1 |
ประเภท กระแสไฟฟ้า | — | ทิศทางการหมุนของ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ | — | แรงบิด จำเป็นสำหรับการใช้งาน(mN / m) | — |
การเคลื่อนไหวจนกระทั่งการทำงาน PT(°) | — | สเปค ของ เทอร์มินอล | ขั้วต่ออิสระสำหรับแผงวงจร | รูปแบบ มาตรฐาน | — |
ทิศทางลิ้นชัก ขดลวด สายนำไฟฟ้า | — | ความยาวของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า(ม.) | — | การเคลื่อนไหวหลังจากการทำงาน OT(มิลลิเมตร) | — |
ความยาว สายไฟ(ม.) | — | โครงสร้างการ หน้าสัมผัส / สเปค | 1c | รูป รูปแบบ ติดตั้ง | การติดตั้งสกรู |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง