1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สวิตช์ประตูนิรภัยขนาดเล็ก / ชุดกุญแจเลื่อน [D4NS/D4NS-SK]

สวิตช์ประตูนิรภัยขนาดเล็ก / ชุดกุญแจเลื่อน [D4NS/D4NS-SK]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 919.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สวิตช์ประตูนิรภัยล้ำสมัยที่รองรับการสัมผัสหลายจุด ลดชั่วโมงการทำงานและลดไมโครโหลด
[คุณสมบัติ]
· สำหรับการกำหนดค่าหน้าสัมผัสนั้น หน้าสัมผัส 3 ชนิด คือ 2NC / 1NO และ 3NC มีจำหน่ายนอกเหนือจากแบบทั่วไป นั่นคือ 1NC / 1NO และ 2NC
· มีชนิดคอนเนคเตอร์ M12 พร้อมจำหน่ายด้วย เพื่อลดชั่วโมงการทำงานและอำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนทดแทน
· หน้าสัมผัสหุ้มทองที่ได้มาตรฐาน ทำให้หน้าสัมผัสมีความน่าเชื่อถือสูง สามารถใช้ได้ทั้งกับโหลดทั่วไปและไมโครโหลด
· มีหัวโลหะหลายชนิดพร้อมจำหน่าย

รหัสสินค้า
D4NS-1AFSALE
D4NS-1BFSALE
D4NS-1CFSALE
D4NS-1DFSALE
D4NS-2ADSALE
D4NS-2AFSALE
D4NS-2BFSALE
D4NS-2CFSALE
D4NS-2DFSALE
D4NS-4AFSALE
D4NS-4BF
D4NS-4CFSALE
D4NS-5AFSALE
D4NS-6AFSALE
D4NS-6DFSALE
D4NS-8AFSALE
D4NS-8BFSALE
D4NS-8CFSALE
D4NS-9AF
D4NS-9BFSALE
D4NS-SK30SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง เครื่องตรวจจับ สิ่งแวดล้อม มาตรฐานที่ได้มา แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ
(N)
การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สูงสุด TT
(มิลลิเมตร)
ประเภทการ หน้าสัมผัส แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ
(V)
กระแสไฟฟ้า
(ก)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L
(มิลลิเมตร)
ตำแหน่ง ปฏิบัติการ OP
(มิลลิเมตร)
ขนาดท่อร้อยสาย ประเภทรายละเอียด ระบบ ติดตั้ง ทิศทางการดำเนินงาน รูปแบบ หน้าสัมผัส สเปค สวิตช์ แบบฝัง พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสสลับ AC พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสตรง DC วัสดุ หัว ประเภท สวิตช์ ประตู

฿ 1,702.00

฿ 1,031.24

OMRONSWITCH 1 ชิ้น 3 วัน 10[อื่น ๆ] กุญแจมาตรฐาน / ทนความเย็นUL / GB (CCC) / EN156±328ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่125 V DC / 250 V DC2.53130.69610Pg13.5รูปทรงชนิด 1 ท่อร้อยสาย-รองรับการติดตั้ง 4 ทิศทาง (เมื่อจัดส่งจะอยู่ในทิศทางด้านหน้า)/ พลาสติก1NC/1NO-----

฿ 937.00

฿ 632.48

OMRONSWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[อื่น ๆ] กุญแจมาตรฐาน / ทนความเย็นUL / GB (CCC) / EN156±328ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่125 V DC / 250 V DC2.53130.69610Pg13.5รูปทรงชนิด 1 ท่อร้อยสาย-รองรับการติดตั้ง 4 ทิศทาง (เมื่อจัดส่งจะอยู่ในทิศทางด้านหน้า)/ พลาสติก2NC-----

฿ 1,186.00

฿ 681.24

OMRONSWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[อื่น ๆ] กุญแจมาตรฐาน / ทนความเย็นUL / GB (CCC) / EN156±328ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่125 V DC / 250 V DC2.53130.69610Pg13.5รูปทรงชนิด 1 ท่อร้อยสาย-รองรับการติดตั้ง 4 ทิศทาง (เมื่อจัดส่งจะอยู่ในทิศทางด้านหน้า)/ พลาสติก2NC/1NO-----

฿ 1,184.00

฿ 863.02

OMRONSWITCH 1 ชิ้น 50 วัน -[อื่น ๆ] กุญแจมาตรฐาน / ทนความเย็นUL / GB (CCC) / EN156±328ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่125 V DC / 250 V DC2.53130.69610Pg13.5รูปทรงชนิด 1 ท่อร้อยสาย-รองรับการติดตั้ง 4 ทิศทาง (เมื่อจัดส่งจะอยู่ในทิศทางด้านหน้า)/ พลาสติก3NC-----

฿ 1,610.00

฿ 1,173.05

OMRONSWITCH 1 ชิ้น 50 วัน --มาตรฐานTUV / UL / C-UL / CE / GB (CCC) / EN----------G1/2 (ชนิด 1 ท่อร้อยสาย)รุ่นมาตรฐานรองรับการติดตั้ง 4 ทิศทาง (เมื่อจัดส่งจะอยู่ในทิศทางด้านหน้า)--หน้าสัมผัส 1NC/1NO (การทำงานแบบช้า)120 / 240125 / 250โลหะสวิตช์ประตู

฿ 935.00

฿ 631.22

OMRONSWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[อื่น ๆ] กุญแจมาตรฐาน / ทนความเย็นUL / GB (CCC) / EN156±328ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่125 V DC / 250 V DC2.53130.69610G1/2รูปทรงชนิด 1 ท่อร้อยสาย-รองรับการติดตั้ง 4 ทิศทาง (เมื่อจัดส่งจะอยู่ในทิศทางด้านหน้า)/ พลาสติก1NC/1NO-----

฿ 935.00

฿ 631.22

OMRONSWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[อื่น ๆ] กุญแจมาตรฐาน / ทนความเย็นUL / GB (CCC) / EN156±328ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่125 V DC / 250 V DC2.53130.69610G1/2รูปทรงชนิด 1 ท่อร้อยสาย-รองรับการติดตั้ง 4 ทิศทาง (เมื่อจัดส่งจะอยู่ในทิศทางด้านหน้า)/ พลาสติก2NC-----

฿ 1,184.00

฿ 679.97

OMRONSWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[อื่น ๆ] กุญแจมาตรฐาน / ทนความเย็นUL / GB (CCC) / EN156±328ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่125 V DC / 250 V DC2.53130.69610G1/2รูปทรงชนิด 1 ท่อร้อยสาย-รองรับการติดตั้ง 4 ทิศทาง (เมื่อจัดส่งจะอยู่ในทิศทางด้านหน้า)/ พลาสติก2NC/1NO-----

฿ 1,184.00

฿ 679.97

OMRONSWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[อื่น ๆ] กุญแจมาตรฐาน / ทนความเย็นUL / GB (CCC) / EN156±328ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่125 V DC / 250 V DC2.53130.69610G1/2รูปทรงชนิด 1 ท่อร้อยสาย-รองรับการติดตั้ง 4 ทิศทาง (เมื่อจัดส่งจะอยู่ในทิศทางด้านหน้า)/ พลาสติก3NC-----

฿ 935.00

฿ 801.01

OMRONSWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[อื่น ๆ] กุญแจมาตรฐาน / ทนความเย็นUL / GB (CCC) / EN156±328ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่125 V DC / 250 V DC2.53130.69610M20รูปทรงชนิด 1 ท่อร้อยสาย-รองรับการติดตั้ง 4 ทิศทาง (เมื่อจัดส่งจะอยู่ในทิศทางด้านหน้า)/ พลาสติก1NC/1NO-----

฿ 919.88

OMRON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[อื่น ๆ] กุญแจมาตรฐาน / ทนความเย็นUL / GB (CCC) / EN156±328ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่125 V DC / 250 V DC2.53130.69610M20รูปทรงชนิด 1 ท่อร้อยสาย-รองรับการติดตั้ง 4 ทิศทาง (เมื่อจัดส่งจะอยู่ในทิศทางด้านหน้า)/ พลาสติก2NC-----

฿ 1,186.00

฿ 864.00

OMRONSWITCH 1 ชิ้น 50 วัน -[อื่น ๆ] กุญแจมาตรฐาน / ทนความเย็นUL / GB (CCC) / EN156±328ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่125 V DC / 250 V DC2.53130.69610M20รูปทรงชนิด 1 ท่อร้อยสาย-รองรับการติดตั้ง 4 ทิศทาง (เมื่อจัดส่งจะอยู่ในทิศทางด้านหน้า)/ พลาสติก2NC/1NO-----

฿ 1,333.00

฿ 1,137.05

OMRON SWITCH 1 ชิ้น 7 วัน -[อื่น ๆ] กุญแจมาตรฐาน / ทนความเย็นUL / GB (CCC) / EN156±328ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่125 V DC / 250 V DC2.55631.58810Pg13.5 (ชนิด 2 ท่อร้อยสาย)---1NC/1NO-----

฿ 1,164.00

฿ 994.99

OMRON SWITCH 1 ชิ้น 5 วัน -[อื่น ๆ] กุญแจมาตรฐาน / ทนความเย็นUL / GB (CCC) / EN156±328ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่125 V DC / 250 V DC2.55631.58810G1/2รูปทรงชนิด 2 ท่อร้อยสาย-รองรับการติดตั้ง 4 ทิศทาง (เมื่อจัดส่งจะอยู่ในทิศทางด้านหน้า)/ พลาสติก1NC/1NO-----

฿ 2,538.00

฿ 2,176.08

OMRON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[อื่น ๆ] กุญแจมาตรฐาน / ทนความเย็นUL / GB (CCC) / EN156±328ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่125 V DC / 250 V DC2.55631.58810G1/2รูปทรงชนิด 2 ท่อร้อยสาย-รองรับการติดตั้ง 4 ทิศทาง (เมื่อจัดส่งจะอยู่ในทิศทางด้านหน้า)/ พลาสติก3NC-----

฿ 1,164.00

฿ 994.99

OMRON SWITCH 1 ชิ้น 5 วัน -[อื่น ๆ] กุญแจมาตรฐาน / ทนความเย็นUL / GB (CCC) / EN156±328ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่125 V DC / 250 V DC2.55631.58810M20รูปทรงชนิด 2 ท่อร้อยสาย-รองรับการติดตั้ง 4 ทิศทาง (เมื่อจัดส่งจะอยู่ในทิศทางด้านหน้า)/ พลาสติก1NC/1NO-----

฿ 1,943.00

฿ 1,665.93

Limit Switches 1 ชิ้น 50 วัน -[อื่น ๆ] กุญแจมาตรฐาน / ทนความเย็นUL / GB (CCC) / EN156±328ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่125 V DC / 250 V DC2.55631.58810M20รูปทรงชนิด 2 ท่อร้อยสาย-รองรับการติดตั้ง 4 ทิศทาง (เมื่อจัดส่งจะอยู่ในทิศทางด้านหน้า)/ พลาสติก2NC-----

฿ 1,412.00

฿ 1,029.07

LimitSwitches 1 ชิ้น 50 วัน -[อื่น ๆ] กุญแจมาตรฐาน / ทนความเย็นUL / GB (CCC) / EN156±328ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่125 V DC / 250 V DC2.55631.58810M20รูปทรงชนิด 2 ท่อร้อยสาย-รองรับการติดตั้ง 4 ทิศทาง (เมื่อจัดส่งจะอยู่ในทิศทางด้านหน้า)/ พลาสติก2NC/1NO-----

฿ 1,540.98

OMRON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[อื่น ๆ] กุญแจมาตรฐาน / ทนความเย็นUL / GB (CCC) / EN156±328ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่125 V DC / 250 V DC2.53130.69610คอนเนคเตอร์ M12รูปทรงชนิด 1 ท่อร้อยสาย-รองรับการติดตั้ง 4 ทิศทาง (เมื่อจัดส่งจะอยู่ในทิศทางด้านหน้า)/ พลาสติก1NC/1NO-----

฿ 1,643.00

฿ 1,196.93

OMRONSWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[อื่น ๆ] กุญแจมาตรฐาน / ทนความเย็นUL / GB (CCC) / EN156±328ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่125 V DC / 250 V DC2.53130.69610คอนเนคเตอร์ M12รูปทรงชนิด 1 ท่อร้อยสาย-รองรับการติดตั้ง 4 ทิศทาง (เมื่อจัดส่งจะอยู่ในทิศทางด้านหน้า)/ พลาสติก2NC-----

฿ 23,668.00

฿ 17,751.00

OMRON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน --มาตรฐาน / ทนความเย็นUL / GB (CCC) / EN----125 V DC / 250 V DC2.517076388-ชุดเลื่อน-------

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด ตัวเครื่อง หลัก เล็ก ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -30:: 70 โครงสร้างในการป้องกัน IP67
ชีวิตเครื่องกล(10,000 ครั้ง) 100 เครื่องวัดความถี่ การทำงานของเครื่องจักรกล(ครั้ง / นาทีหรือน้อยกว่า) 30