1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์ประตู / สวิตช์ประตูนิรภัยแบบบาง [D4GS-N]

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 237.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สวิตช์ประตูรุ่นบางที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IP67
· รุ่นบางที่มีความกว้าง 17 มม. (3 หน้าสัมผัส)
· ใช้ได้ทั้งพื้นผิวด้านหน้าหรือด้านหลัง เนื่องจากโครงสร้างที่กลับด้านได้
· มีสวิตช์แบบฝังที่มี 2 หรือ 3 หน้าสัมผัส
· กุญแจการทำงานที่ใช้โครงสร้างเพื่อดูดซับแรงสั่นสะเทือนและแรงกระแทกโดยใช้ยางในรูติดตั้ง
· โครงสร้างในการป้องกันระดับ IP67

รหัสสินค้า
D4GS-N1RSALE
D4GS-N1R-3SALE
D4GS-N1R-5
D4GS-N1TSALE
D4GS-N1T-3SALE
D4GS-N1T-5SALE
D4GS-N2RSALE
D4GS-N2R-3SALE
D4GS-N2R-5SALE
D4GS-N2TSALE
D4GS-N2T-3SALE
D4GS-N2T-5SALE
D4GS-N3RSALE
D4GS-N3R-3SALE
D4GS-N3R-5SALE
D4GS-N3TSALE
D4GS-N3T-3SALE
D4GS-N3T-5SALE
D4GS-N4RSALE
D4GS-N4R-3SALE
D4GS-N4R-5SALE
D4GS-N4TSALE
D4GS-N4T-3SALE
D4GS-N4T-5SALE
D4GS-NK1
D4GS-NK2SALE
D4GS-NK4SALE
D4GS-NK4-2SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง เครื่องตรวจจับ มาตรฐานที่ได้มา แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ
(N)
การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT
(มิลลิเมตร)
ประเภทการ หน้าสัมผัส แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ
(V)
กระแสไฟฟ้า
(ก)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L
(มิลลิเมตร)
สเปค สายไฟ ความยาวสายไฟ / สายไฟ
(ม.)
ประเภทรายละเอียด ฟังก์ชั่น ระบบ ติดตั้ง รูปแบบ หน้าสัมผัส ทิศทางการใส่ กุญแจ สเปค สวิตช์ แบบฝัง พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสสลับ AC พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสตรง DC สเปค ประเภท สวิตช์ ประตู

฿ 1,824.00

฿ 1,081.27

OMRONSWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[อื่น ๆ] ประเภทแขนกล้องTUV / UL / CQC / EN606.8±3ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่125 V DC / 250 V DC2.5301795.5UL2464 หมายเลข 22AWG (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น φ7.2 มม.)1ลูกล้อการทำงานแบบช้าชนิดแทรกแนวนอน1NC/1NOตามแนวนอน-----

฿ 2,186.00

฿ 1,296.30

OMRONSWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[อื่น ๆ] ประเภทแขนกล้องTUV / UL / CQC / EN606.8±3ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่125 V DC / 250 V DC2.5301795.5UL2464 หมายเลข 22AWG (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น φ7.2 มม.)3ลูกล้อการทำงานแบบช้าชนิดแทรกแนวนอน1NC/1NOตามแนวนอน-----

฿ 2,884.95

OMRONSWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[อื่น ๆ] ประเภทแขนกล้องTUV / UL / CQC / EN606.8±3ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่125 V DC / 250 V DC2.5301795.5UL2464 หมายเลข 22AWG (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น φ7.2 มม.)5ลูกล้อการทำงานแบบช้าชนิดแทรกแนวนอน1NC/1NOตามแนวนอน-----

฿ 1,824.00

฿ 1,328.97

OMRONSWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[อื่น ๆ] ประเภทแขนกล้องTUV / UL / CQC / EN606.8±3ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่125 V DC / 250 V DC2.5301795.5UL2464 หมายเลข 22AWG (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น φ7.2 มม.)1ลูกล้อการทำงานแบบช้าชนิดแทรกด้านบน1NC/1NOแนวตั้ง-----

฿ 1,980.00

฿ 1,683.00

OMRON SWITCH 1 ชิ้น 8 วัน -[อื่น ๆ] ประเภทแขนกล้องTUV / UL / CQC / EN606.8±3ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่125 V DC / 250 V DC2.5301795.5UL2464 หมายเลข 22AWG (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น φ7.2 มม.)3ลูกล้อการทำงานแบบช้าชนิดแทรกด้านบน1NC/1NOแนวตั้ง-----

฿ 2,275.00

฿ 1,926.93

OMRON SWITCH 1 ชิ้น 5 วัน -[อื่น ๆ] ประเภทแขนกล้องTUV / UL / CQC / EN606.8±3ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่125 V DC / 250 V DC2.5301795.5UL2464 หมายเลข 22AWG (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น φ7.2 มม.)5ลูกล้อการทำงานแบบช้าชนิดแทรกด้านบน1NC/1NOแนวตั้ง-----

฿ 1,824.00

฿ 1,081.27

OMRONSWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[อื่น ๆ] ประเภทแขนกล้องTUV / UL / CQC / EN606.8±3ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่125 V DC / 250 V DC2.5301795.5UL2464 หมายเลข 22AWG (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น φ7.2 มม.)1ลูกล้อการทำงานแบบช้าชนิดแทรกแนวนอน2NCตามแนวนอน-----

฿ 1,980.00

฿ 1,683.00

OMRON SWITCH 1 ชิ้น 5 วัน -[อื่น ๆ] ประเภทแขนกล้องTUV / UL / CQC / EN606.8±3ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่125 V DC / 250 V DC2.5301795.5UL2464 หมายเลข 22AWG (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น φ7.2 มม.)3ลูกล้อการทำงานแบบช้าชนิดแทรกแนวนอน2NCตามแนวนอน-----

฿ 3,823.00

฿ 1,489.82

OMRONSWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[อื่น ๆ] ประเภทแขนกล้องTUV / UL / CQC / EN606.8±3ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่125 V DC / 250 V DC2.5301795.5UL2464 หมายเลข 22AWG (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น φ7.2 มม.)5ลูกล้อการทำงานแบบช้าชนิดแทรกแนวนอน2NCตามแนวนอน-----

฿ 1,629.00

฿ 1,389.05

OMRON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[อื่น ๆ] ประเภทแขนกล้องTUV / UL / CQC / EN606.8±3ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่125 V DC / 250 V DC2.5301795.5UL2464 หมายเลข 22AWG (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น φ7.2 มม.)1ลูกล้อการทำงานแบบช้าชนิดแทรกด้านบน2NCแนวตั้ง-----

฿ 1,980.00

฿ 1,683.00

Limit Switches 1 ชิ้น 5 วัน -[อื่น ๆ] ประเภทแขนกล้องTUV / UL / CQC / EN606.8±3ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่125 V DC / 250 V DC2.5301795.5UL2464 หมายเลข 22AWG (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น φ7.2 มม.)3ลูกล้อการทำงานแบบช้าชนิดแทรกด้านบน2NCแนวตั้ง-----

฿ 2,512.00

฿ 1,829.99

OMRONSWITCH 1 ชิ้น 50 วัน -[อื่น ๆ] ประเภทแขนกล้องTUV / UL / CQC / EN606.8±3ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่125 V DC / 250 V DC2.5301795.5UL2464 หมายเลข 22AWG (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น φ7.2 มม.)5ลูกล้อการทำงานแบบช้าชนิดแทรกด้านบน2NCแนวตั้ง-----

฿ 1,892.00

฿ 1,379.08

OMRONSWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[อื่น ๆ] ประเภทแขนกล้องTUV / UL / CQC / EN606.8±3ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่125 V DC / 250 V DC2.5301795.5UL2464 หมายเลข 22AWG (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น φ7.2 มม.)1ลูกล้อการทำงานแบบช้าชนิดแทรกแนวนอน2NC/1NOตามแนวนอน-----

฿ 2,247.00

฿ 1,636.94

OMRONSWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[อื่น ๆ] ประเภทแขนกล้องTUV / UL / CQC / EN606.8±3ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่125 V DC / 250 V DC2.5301795.5UL2464 หมายเลข 22AWG (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น φ7.2 มม.)3ลูกล้อการทำงานแบบช้าชนิดแทรกแนวนอน2NC/1NOตามแนวนอน-----

฿ 2,582.00

฿ 1,531.13

OMRONSWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[อื่น ๆ] ประเภทแขนกล้องTUV / UL / CQC / EN606.8±3ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่125 V DC / 250 V DC2.5301795.5UL2464 หมายเลข 22AWG (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น φ7.2 มม.)5ลูกล้อการทำงานแบบช้าชนิดแทรกแนวนอน2NC/1NOตามแนวนอน-----

฿ 3,955.00

฿ 3,389.83

Limit Switches 1 ชิ้น 50 วัน -[อื่น ๆ] ประเภทแขนกล้องTUV / UL / CQC / EN606.8±3ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่125 V DC / 250 V DC2.5301795.5UL2464 หมายเลข 22AWG (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น φ7.2 มม.)1ลูกล้อการทำงานแบบช้าชนิดแทรกด้านบน2NC/1NOแนวตั้ง-----

฿ 2,257.00

฿ 1,644.00

OMRONSWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[อื่น ๆ] ประเภทแขนกล้องTUV / UL / CQC / EN606.8±3ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่125 V DC / 250 V DC2.5301795.5UL2464 หมายเลข 22AWG (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น φ7.2 มม.)3ลูกล้อการทำงานแบบช้าชนิดแทรกด้านบน2NC/1NOแนวตั้ง-----

฿ 5,338.00

฿ 4,270.93

OMRON SWITCH 1 ชิ้น 45 วัน --TUV / UL / C-UL / CE / GB (CCC) / EN--------5m-ตัวเครื่อง---แนวตั้งหน้าสัมผัส 2NC/1NO (การทำงานแบบช้า)120 / 240125 / 250-สวิตช์ประตู

฿ 1,892.00

฿ 1,379.08

OMRONSWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[อื่น ๆ] ประเภทแขนกล้องTUV / UL / CQC / EN606.8±3ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่125 V DC / 250 V DC2.5301795.5UL2464 หมายเลข 22AWG (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น φ7.2 มม.)1ลูกล้อการทำงานแบบช้าชนิดแทรกแนวนอน3NCตามแนวนอน-----

฿ 2,257.00

฿ 1,338.85

OMRONSWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[อื่น ๆ] ประเภทแขนกล้องTUV / UL / CQC / EN606.8±3ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่125 V DC / 250 V DC2.5301795.5UL2464 หมายเลข 22AWG (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น φ7.2 มม.)3ลูกล้อการทำงานแบบช้าชนิดแทรกแนวนอน3NCตามแนวนอน-----

฿ 2,582.00

฿ 1,531.13

OMRONSWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[อื่น ๆ] ประเภทแขนกล้องTUV / UL / CQC / EN606.8±3ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่125 V DC / 250 V DC2.5301795.5UL2464 หมายเลข 22AWG (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น φ7.2 มม.)5ลูกล้อการทำงานแบบช้าชนิดแทรกแนวนอน3NCตามแนวนอน-----

฿ 1,892.00

฿ 1,379.08

OMRONSWITCH 1 ชิ้น 50 วัน -[อื่น ๆ] ประเภทแขนกล้องTUV / UL / CQC / EN606.8±3ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่125 V DC / 250 V DC2.5301795.5UL2464 หมายเลข 22AWG (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น φ7.2 มม.)1ลูกล้อการทำงานแบบช้าชนิดแทรกด้านบน3NCแนวตั้ง-----

฿ 1,918.00

฿ 1,643.92

OMRONSWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[อื่น ๆ] ประเภทแขนกล้องTUV / UL / CQC / EN606.8±3ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่125 V DC / 250 V DC2.5301795.5UL2464 หมายเลข 22AWG (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งเส้น φ7.2 มม.)3ลูกล้อการทำงานแบบช้าชนิดแทรกด้านบน3NCแนวตั้ง-----

฿ 6,280.00

฿ 4,271.03

SAFETIES 1 ชิ้น 50 วัน 10-TUV / UL / C-UL / CE / GB (CCC) / EN--------5m-ตัวเครื่อง---แนวตั้งหน้าสัมผัส 3NC (การทำงานแบบช้า)120 / 240125 / 250-สวิตช์ประตู

฿ 237.00

OMRONSWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[อื่น ๆ] กุญแจTUV / UL / CQC / EN--ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่125 V DC / 250 V DC2.58.55.251กุญแจการทำงานชนิดติดตั้งแนวนอน-------

฿ 237.00

฿ 160.00

OMRONSWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[อื่น ๆ] กุญแจTUV / UL / CQC / EN--ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่125 V DC / 250 V DC2.58.55.228.2กุญแจการทำงานชนิดที่มีการยึดติด ตั้งในแนว ตั้ง-------

฿ 502.00

฿ 338.75

OMRONSWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[อื่น ๆ] กุญแจTUV / UL / CQC / EN--ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่125 V DC / 250 V DC2.5153745กุญแจการทำงานชนิดปรับได้ (ทิศทางแนวตั้ง)-------

฿ 596.00

฿ 446.70

OMRON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10------------กุญแจการทำงาน-------ชนิดปรับได้ (แนวตั้งลงด้านล่าง)สวิตช์ประตู

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด ตัวเครื่อง หลัก มาตรฐาน สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -30:: 70
โครงสร้างในการป้องกัน IP67 ชีวิตเครื่องกล(10,000 ครั้ง) 100 เครื่องวัดความถี่ การทำงานของเครื่องจักรกล(ครั้ง / นาทีหรือน้อยกว่า) 30