(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อบอลวาล์วทองเหลืองเกลียวในอเนกประสงค์ Type 600 (ที่จับผีเสื้อ) ผลิตโดย KITZ ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในด้านคุณภาพชั้นเยี่ยม ด้วยประวัติที่พิสูจน์แล้วในญี่ปุ่นในด้านการเชื่อมต่อแบบเกลียวในและชิ้นส่วนท่อ
รหัสสินค้า |
---|
TKW-6A |
TKW-8A |
TKW-10A |
TKW-15A |
TKW-20A |
TKW-25A |
ZET-8A |
ZET-10A |
ZET-15A |
ZET-20A |
ZET-25A |
ZET-32A |
ZET-40A |
ZET-50A |
ZT-8A |
ZT-10A |
ZT-15A |
ZT-20A |
ZT-25A |
ZT-32A |
ZT-40A |
ZT-50A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ประเภท บอลวาล์ว | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 410.42 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | น้ำ / น้ำมัน / แก๊ส / ไอน้ำ | รูลดขนาด | 1 / 8B (6 A) | 1 / 8B (6 A) | - | ||
฿ 426.47 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | น้ำ / น้ำมัน / แก๊ส / ไอน้ำ | รูลดขนาด | 1 / 4B (8 A) | 1 / 4B (8 A) | - | ||
฿ 628.06 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | น้ำ / น้ำมัน / แก๊ส / ไอน้ำ | รูลดขนาด | 3 / 8B (10 A) | 3 / 8B (10 A) | - | ||
฿ 706.29 ฿ 314.51 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | น้ำ / น้ำมัน / แก๊ส / ไอน้ำ | รูลดขนาด | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | - | ||
฿ 854.55 ฿ 403.86 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | น้ำ / น้ำมัน / แก๊ส / ไอน้ำ | รูลดขนาด | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | - | ||
฿ 918.86 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | น้ำ / น้ำมัน / แก๊ส / ไอน้ำ | รูลดขนาด | 1B (25 A) | 1B (25 A) | - | ||
฿ 367.35 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | น้ำ / น้ำมัน / แก๊ส | รู เต็ม | 1 / 4B (8 A) | 1 / 4B (8 A) | กะทัดรัด | ||
฿ 621.66 ฿ 373.12 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | น้ำ / น้ำมัน / แก๊ส | รู เต็ม | 3 / 8B (10 A) | 3 / 8B (10 A) | กะทัดรัด | ||
฿ 685.21 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | น้ำ / น้ำมัน / แก๊ส | รู เต็ม | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | กะทัดรัด | ||
฿ 653.81 ฿ 321.28 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | น้ำ / น้ำมัน / แก๊ส | รู เต็ม | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | กะทัดรัด | ||
฿ 748.58 ฿ 536.58 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | น้ำ / น้ำมัน / แก๊ส | รู เต็ม | 1B (25 A) | 1B (25 A) | กะทัดรัด | ||
฿ 1,278.10 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | น้ำ / น้ำมัน / แก๊ส | รู เต็ม | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | กะทัดรัด | ||
฿ 1,471.64 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | น้ำ / น้ำมัน / แก๊ส | รู เต็ม | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | กะทัดรัด | ||
฿ 2,194.67 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | น้ำ / น้ำมัน / แก๊ส | รู เต็ม | 2B (50 A) | 2B (50 A) | กะทัดรัด | ||
฿ 548.86 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | น้ำ / น้ำมัน / แก๊ส | รู เต็ม | 1 / 4B (8 A) | 1 / 4B (8 A) | - | ||
฿ 649.83 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | น้ำ / น้ำมัน / แก๊ส | รู เต็ม | 3 / 8B (10 A) | 3 / 8B (10 A) | - | ||
฿ 576.39 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | น้ำ / น้ำมัน / แก๊ส | รู เต็ม | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | - | ||
฿ 654.86 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | น้ำ / น้ำมัน / แก๊ส | รู เต็ม | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | - | ||
฿ 924.77 ฿ 504.46 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | น้ำ / น้ำมัน / แก๊ส | รู เต็ม | 1B (25 A) | 1B (25 A) | - | ||
฿ 1,315.81 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | น้ำ / น้ำมัน / แก๊ส | รู เต็ม | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | - | ||
฿ 1,710.17 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | น้ำ / น้ำมัน / แก๊ส | รู เต็ม | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | - | ||
฿ 2,313.15 | BRONZE AND BRASS VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | น้ำ / น้ำมัน / แก๊ส | รู เต็ม | 2B (50 A) | 2B (50 A) | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | C3771BE | ความดัน ขนาดเกลียว | 600 ประเภท |
---|---|---|---|---|---|
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | มือจับ รูปทรง | ที่ มือจับ รูปผีเสื้อ |
เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ | วิธีการใช้งาน | คู่มือ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง