1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บอลวาล์วทองเหลืองเกลียวในอเนกประสงค์ Type 400 (ที่จับทรงตัว T)

บอลวาล์วทองเหลืองเกลียวในอเนกประสงค์ Type 400 (ที่จับทรงตัว T)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 683.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

• Kitzวาล์ว TTซีรีย์ ชนิดใช้งานทั่วไป รุ่น400 เป็นบอลวาล์วแบบเชื่อมต่อเกลียวใน
• รหัสสินค้าKitz : TT รุ่นแรงดัน 400
• รูปทรงของบอลวาล์วชนิดนี้เป็นแบบรูปทรงตรง
• วัสดุของตัวบอลวาล์วและฝาปิดตัววาล์วเป็น ทองเหลืองขึ้นรูปแบบหล่อ
• วัสดุของลูกบอลในTTซีรีย์เป็นทองเหลืองชุบนิกเกิลและโครม
• วัสดุของแกนกลางการหมุนใช้ทองเหลืองชนิดพิเศษที่ต้านทานการเสียสังกะสีได้ดี
• ชนิดของโอริงเป็นวัสดุ FKM
• ชนิดของวัสดุซีลหรือชิ้นส่วนกันรั่ว: PTFE
• รูของบอลวาล์วTTเป็นชนิดรูปกติ
• เกลียวของด้านปลายที่เชื่อมต่อ: รับรองมาตรฐาน BS21 (JIS B0203)
• TTซีรีย์มีรูปทรงก้านหมุนเป็นแบบก้านหมุนทรงตัวT
• สถานะของไหลที่เหมาะสมในการใช้งาน: น้ำ น้ำมัน และ ก๊าซ

รหัสสินค้า
TT-8ASALE
TT-10ASALE
TT-15A
TT-20A
TT-25A
TT-32ASALE
TT-40A
TT-50A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว

฿ 683.23

฿ 420.19

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1 / 4B (8 A)1 / 4B (8 A)

฿ 791.58

฿ 573.74

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3 / 8B (10 A)3 / 8B (10 A)

฿ 884.23

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)

฿ 1,344.08

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)

฿ 1,395.20

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 1B (25 A)1B (25 A)

฿ 1,902.58

฿ 1,157.72

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)

฿ 2,532.65

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)

฿ 3,809.78

BRONZE AND BRASS VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 2B (50 A)2B (50 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุ ทองเหลือง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / น้ำมัน / แก๊ส
ความดัน ขนาดเกลียว 400 ประเภท ประเภท บอลวาล์ว รู มาตรฐาน ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc มือจับ รูปทรง มือจับ รูปตัว T เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่
วิธีการใช้งาน คู่มือ