(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ที่แขวนราว สุขภัณฑ์ขนาด.
[คุณสมบัติ]
· สำหรับ ท่ออุตสาหกรรมอาหาร
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ ท่ออุตสาหกรรมอาหาร ต่างๆ
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเป็น เหล็กยึด อุปกรณ์รองรับท่อ สำหรับ ท่ออุตสาหกรรมอาหาร ขนาดยาว
รหัสสินค้า |
---|
PH-10S-M10 |
PH-10S-PF |
PH-10S-W |
PH-15S-PF |
PH-15S-W |
PH-20S-M10 |
PH-20S-PF |
PH-20S-W |
PH-25S-M10 |
PH-25S-PF |
PH-25S-W |
PH-30S-M10 |
PH-30S-PF |
PH-30S-W |
PH-40S-M10 |
PH-40S-PF |
PH-40S-W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเกลียว | สกรูเชื่อมต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 767.23 | CNS SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1S | M10 | ||
฿ 648.77 | CNS SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1S | PF1/2" | ||
฿ 674.71 | CNS SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1S | W3/8 | ||
฿ 683.23 | CNS SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1.5S | PF1/2" | ||
฿ 689.81 | CNS SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1.5S | W3/8 | ||
฿ 851.61 | CNS SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2S | M10 | ||
฿ 706.45 | CNS SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2S | PF1/2" | ||
฿ 731.61 | CNS SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2S | W3/8 | ||
฿ 845.81 | CNS SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2.5S | M10 | ||
฿ 814.06 | CNS SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2.5S | PF1/2" | ||
฿ 827.23 | CNS SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2.5S | W3/8 | ||
฿ 904.26 | CNS SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3S | M10 | ||
฿ 859.74 | CNS SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3S | PF1/2" | ||
฿ 884.52 | CNS SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3S | W3/8 | ||
฿ 1,074.58 | CNS SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4S | M10 | ||
฿ 1,052.90 | CNS SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4S | PF1/2" | ||
฿ 1,074.58 | CNS SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4S | W3/8 |
กำลังโหลด …
ชนิด | อื่น ๆ | วัสดุ สายรัด ท่อเหล็ก | SUS304 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง