(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มินิเฟ ข้อต่อเฟอร์รูล ชีสสำหรับ 8 A/10 A/15 A.
[คุณสมบัติ]
· สามารถผลิตชีส ข้อต่อเฟอร์รูล ด้านเดียวและสองด้านได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ ท่ออุตสาหกรรมอาหาร สเตนเลส ต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
MTE-FS3-8A |
MTE-FS3-10A |
MTE-FS3-15A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,956.39 | CNS SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1/4B(8A) | ||
฿ 6,654.86 | CNS SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3/8B(10A) | ||
฿ 6,051.81 | CNS SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1/2B(15A) |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อสามทางที | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ (ระหว่างอุปกรณ์ประเภท / เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | ข้อต่อเฟอร์รูล |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ขนาดเกลียว | 1 / 4B (8a) ถึง 1 / 2B (15 A) | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | SUS316L | เส้นผ่านศูนย์กลางศูนย์ | เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน / ร่วมศูนย์ |
การรวมกันของ ข้อต่อสามทางที และไม้กางเขนที่ส่วนเชื่อมต่อ (ABC) | สำหรับพอร์ตทั้งหมด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง