1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้ง สำหรับอุปกรณ์สุขอนามัย – ข้อต่อเฟอร์รูล แบบซ่อน FB (สำหรับสุขภัณฑ์)

ข้อต่อฟิตติ้ง สำหรับอุปกรณ์สุขอนามัย – ข้อต่อเฟอร์รูล แบบซ่อน FB (สำหรับสุขภัณฑ์)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 552.02/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อเฟอร์รูลแบบซ่อนมุม สำหรับขนาดสุขภัณฑ์
[คุณสมบัติ]
· มีแบบบางให้เลือก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ ท่ออุตสาหกรรมอาหาร สเตนเลส ต่างๆ

รหัสสินค้า
FB-S1-10S
FB-S1-12.5S
FB-S1-15S
FB-S1-20S
FB-S1-25S
FB-S1-30S
FB-S1-40S
FB-S3-10S
FB-S3-12.5S
FB-S3-15S
FB-S3-20S
FB-S3-25S
FB-S3-30S
FB-S3-40S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ขนาดเกลียว วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเกลียว

฿ 631.35

CNS SANITARY FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 101.0S ถึง 2.0SSUS3041S

฿ 631.35

CNS SANITARY FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 101.0S ถึง 2.0SSUS3041.25S

฿ 631.35

CNS SANITARY FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 101.0S ถึง 2.0SSUS3041.5S

฿ 552.02

CNS SANITARY FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 101.0S ถึง 2.0SSUS3042S

฿ 991.74

CNS SANITARY FITTING 1 ชิ้น 12 วัน 102.5S ถึง 4.5SSUS3042.5S

฿ 1,194.97

CNS SANITARY FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 102.5S ถึง 4.5SSUS3043S

฿ 1,843.74

CNS SANITARY FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 102.5S ถึง 4.5SSUS3044S

฿ 822.58

CNS SANITARY FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 101.0S ถึง 2.0SSUS316L1S

฿ 822.58

CNS SANITARY FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 101.0S ถึง 2.0SSUS316L1.25S

฿ 822.58

CNS SANITARY FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 101.0S ถึง 2.0SSUS316L1.5S

฿ 1,117.16

CNS SANITARY FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 101.0S ถึง 2.0SSUS316L2S

฿ 1,391.61

CNS SANITARY FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 102.5S ถึง 4.5SSUS316L2.5S

฿ 1,878.19

CNS SANITARY FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 102.5S ถึง 4.5SSUS316L3S

฿ 2,219.61

CNS SANITARY FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 102.5S ถึง 4.5SSUS316L4S

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง ฝาครอบ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ (ระหว่างอุปกรณ์ประเภท / เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) ข้อต่อเฟอร์รูล