(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มู่ลี่พร้อมด้าม มือจับ และ น๊อตตัวเมีย
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากมีที่ มือจับ คุณจึงสามารถต่อ โซ่ (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) ฯลฯ ได้ คุณจึงไม่ต้องกังวลว่าจะทำหาย
· วัสดุ เป็น สเตนเลส 304 / ส่วนเปียกเป็น สเตนเลส 316 L.
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ ท่ออุตสาหกรรมอาหาร สเตนเลส ต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
FB-T-S1-10S |
FB-T-S1-15S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,287.10 | CNS SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1S | ||
฿ 1,287.10 | CNS SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1.5S |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง | ฝาครอบ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ (ระหว่างอุปกรณ์ประเภท / เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | ข้อต่อเฟอร์รูล |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ขนาดเกลียว | 1.0S ถึง 2.0S | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | SUS304 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง