1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ยึด 2K

แคลมป์ยึด 2K
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 473.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

แคลมป์ยึด เพื่อเชื่อมต่อชิ้นส่วนสำหรับอุปกรณ์สุขอนามัย

[คุณสมบัติ]
· ใช้งานง่าย ประหยัดพื้นที่ เนื่องจากเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. เล็ก

รหัสสินค้า
2L-10S
2L-12.5S
2L-15S
2L-20S
2L-25S
2L-30S
2L-40S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเกลียว

฿ 473.62

CNS SANITARY FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 101S

฿ 648.77

CNS SANITARY FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 101.25S

฿ 737.81

CNS SANITARY FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 101.5S

฿ 864.00

CNS SANITARY FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 102S

฿ 904.26

CNS SANITARY FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 102.5S

฿ 995.23

CNS SANITARY FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 103S

฿ 1,339.74

CNS SANITARY FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 104S

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แคลมป์ยึด วัสดุ แคลมป์ยึด SUS304