(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบฟูลพอร์ตลดการสูญเสียแรงดัน
· มือจับ SUS มีให้เลือกสำหรับมือจับ FC มาตรฐาน
· สามารถล็อคตำแหน่งกุญแจเป็น "เปิดเต็มที่" หรือ "ปิดเต็มที่"
·ขนาดระหว่างพื้นผิวเป็นไปตามมาตรฐาน ASME B 16.10 JIS B 2002
· มาพร้อมกับคุณสมบัติป้องกันไฟฟ้าสถิต
· มีรูสำหรับป้องกันแรงดันขึ้นสูงผิดปกติ
· มีคุณสมบัติยึดมือจับ
· สามารถสร้างหน้าแปลนทั้งแบบ JIS20K และ ANSI150lb
·มีขนาดที่ใหญ่กว่า 150 A เช่นกัน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | ด้านอุปทาน หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | มิติ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,066.06 | CNS VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 108 | 85 | 145 | ||
฿ 3,344.52 | CNS VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 117 | 92 | 145 | ||
฿ 4,603.74 ฿ 2,344.68 | VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 127 | 90 | 165 | ||
฿ 5,579.23 | CNS VALVE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | 140 | 97 | 165 | ||
฿ 9,231.36 | CNS VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | 165 | 110 | 230 | ||
฿ 7,697.67 | CNS VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 2B (50 A) | 2B (50 A) | 178 | 118 | 230 | ||
฿ 30,275.01 | CNS VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 4B (100 A) | 4B (100 A) | 229 | 168 | 450 | ||
฿ 65,347.77 | CNS VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 5B (125 A) | 5B (125 A) | 356 | 260 | 750 | ||
฿ 5,748.27 | CNS VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS316 | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 108 | 85 | 145 | ||
฿ 6,619.05 | CNS VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS316 | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 117 | 92 | 145 | ||
฿ 9,231.36 | CNS VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS316 | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 127 | 90 | 165 | ||
฿ 12,956.33 | CNS VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS316 | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | 165 | 110 | 230 | ||
฿ 16,487.79 | CNS VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS316 | 2B (50 A) | 2B (50 A) | 178 | 118 | 230 | ||
฿ 24,227.99 | CNS VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS316 | 2 1 / 2B (65 A) | 2 1 / 2B (65 A) | 190 | 144 | 350 | ||
฿ 41,885.30 | CNS VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS316 | 4B (100 A) | 4B (100 A) | 229 | 168 | 450 | ||
฿ 6,909.30 | CNS VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS316L | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 108 | 85 | 145 | ||
฿ 8,021.96 | CNS VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS316L | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 117 | 92 | 145 | ||
฿ 11,166.41 | CNS VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS316L | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 127 | 90 | 165 | ||
฿ 14,214.11 | CNS VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS316L | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | 140 | 97 | 165 | ||
฿ 15,230.01 | CNS VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS316L | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | 165 | 110 | 230 | ||
฿ 19,390.37 | CNS VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS316L | 2B (50 A) | 2B (50 A) | 178 | 118 | 230 | ||
฿ 28,581.85 | CNS VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS316L | 2 1 / 2B (65 A) | 2 1 / 2B (65 A) | 190 | 144 | 350 | ||
฿ 49,867.38 | CNS VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS316L | 4B (100 A) | 4B (100 A) | 229 | 168 | 450 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | ประเภท บอลวาล์ว | พอร์ตเชื่อมต่อ เต็ม | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | หน้าแปลน JIS20K |
---|---|---|---|---|---|
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | หน้าแปลน JIS20K | มือจับ รูปทรง | ที่ มือจับ ล็อค | วิธีการใช้งาน | คู่มือ |
วัสดุ ของการ มือจับ | FC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง