1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บอลวาล์วสแตนเลสแบบขันเกลียว CSF

บอลวาล์วสแตนเลสแบบขันเกลียว CSF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,202.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รหัสสินค้า
CSF-PS2-15-L
CSF-PS2-15-T
CSF-PS2-20-L
CSF-PS2-20-T
CSF-PS2-25-T
CSF-PS2-32-L
CSF-PS2-32-T
CSF-PS2-40-L
CSF-PS2-50-L
CSF-PS3-20-L
CSF-PS3-25-L
CSF-PS3-40-L
CSF-PS3-50-L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ การกำหนดเกลียวท่อ ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว มือจับ รูปทรง

฿ 1,202.32

CNS VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 10[สเตนเลส] SUS3161 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)[อื่น ๆ] ที่ มือจับ ล็อค

฿ 1,878.19

CNS VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส] SUS3161 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)มือจับ ปีก

฿ 1,601.65

CNS VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 10[สเตนเลส] SUS3163 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)[อื่น ๆ] ที่ มือจับ ล็อค

฿ 2,179.35

CNS VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส] SUS3163 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)มือจับ ปีก

฿ 2,877.68

CNS VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส] SUS3161B (25 A)1B (25 A)มือจับ ปีก

฿ 3,761.42

CNS VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส] SUS3161 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)[อื่น ๆ] ที่ มือจับ ล็อค

฿ 4,179.10

CNS VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส] SUS3161 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)มือจับ ปีก

฿ 4,903.35

CNS VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 10[สเตนเลส] SUS3161 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)[อื่น ๆ] ที่ มือจับ ล็อค

฿ 6,314.49

CNS VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 10[สเตนเลส] SUS3162B (50 A)2B (50 A)[อื่น ๆ] ที่ มือจับ ล็อค

฿ 2,654.32

CNS VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 10[สเตนเลส] SUS316L3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)[อื่น ๆ] ที่ มือจับ ล็อค

฿ 3,622.06

CNS VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 10[สเตนเลส] SUS316L1B (25 A)1B (25 A)[อื่น ๆ] ที่ มือจับ ล็อค

฿ 6,711.19

CNS VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส] SUS316L1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)[อื่น ๆ] ที่ มือจับ ล็อค

฿ 9,804.83

CNS VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส] SUS316L2B (50 A)2B (50 A)[อื่น ๆ] ที่ มือจับ ล็อค

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ ประเภท บอลวาล์ว พอร์ตเชื่อมต่อ เต็ม
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc วัสดุที่นั่ง ใหม่ PTFE
วิธีการใช้งาน คู่มือ

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: มีบอลวาล์วที่ทำจากวัสดุอื่นนอกเหนือจากสแตนเลส 316 หรือไม่?
ตอบ: สินค้ามีโครงสร้างแยกสองส่วนและพอร์ตเต็มช่อง มีให้เลือกใช้ทั้งวัสดุสแตนเลส 316L และ 304