1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บอลวาล์วสแตนเลสแบบขันเกลียว CSE

บอลวาล์วสแตนเลสแบบขันเกลียว CSE
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 605.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

พอร์ตบอลวาล์วขนาดเล็กทำจากสแตนเลส 304
[คุณสมบัติ]
· ตัวเครื่องชิ้นเดียว ลดพื้นที่โครงสร้างพอร์ต
· วัสดุแบบแผ่น: PTFE
· ทำจากสแตนเลส 304 และมีประสิทธิภาพต่อตุ้นทุนที่ดีเยี่ยม สามารถใช้ทำงานได้หลายอย่าง
· มีมือจับปีกผีเสื้อให้เลือก
· รุ่นที่ผลิตโดยไม่ใช้น้ำมัน (“มาตรฐาน Consuss”)
[การใช้งาน]
· สามารถใช้กับท่อสแตนเลสได้หลายแบบ

รหัสสินค้า
CSE-PS1-8-T
CSE-PS1-10-T
CSE-PS1-15
CSE-PS1-15-T
CSE-PS1-20-T
CSE-PS1-25-T
CSE-PS1-32
CSE-PS1-40
CSE-PS1-50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว ชื่อของ เกลียว ท่อ ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว มือจับ รูปทรง

฿ 605.42

CNS VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 101 / 4B (8 A)1 / 4B (8 A)มือจับ ปีก

฿ 631.35

CNS VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 103 / 8B (10 A)3 / 8B (10 A)มือจับ ปีก

฿ 864.00

CONSUSS 1 ชิ้น 3 วัน 101 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)ก้านโยก (มาตรฐาน)

฿ 747.87

CNS VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 101 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)มือจับ ปีก

฿ 867.87

CNS VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 103 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)มือจับ ปีก

฿ 969.68

CNS VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 101B (25 A)1B (25 A)มือจับ ปีก

฿ 2,017.16

CNS VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 101 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)ก้านโยก (มาตรฐาน)

฿ 2,631.87

CNS VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 101 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)ก้านโยก (มาตรฐาน)

฿ 3,622.06

CNS VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 102B (50 A)2B (50 A)ก้านโยก (มาตรฐาน)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุ SUS304 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
ประเภท บอลวาล์ว พอร์ตลดขนาด ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc
วัสดุ เบาะ ฟลูออโรโพลิเมอร์ วิธีการใช้งาน คู่มือ