(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ปลั๊กกันฝุ่นที่ป้องกันไม่ให้ฝุ่นเกาะด้านในของ ข้อต่อ
[คุณสมบัติ]
· มีจำหน่ายใน สเตนเลส (SCS14A) อะลูมิเนียม และ บรอนซ์
· ผลิตตาม มาตรฐาน US MIL รองรับการใช้งาน กับผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นตราบเท่าที่มีขนาดเท่ากัน
· สามารถใช้กับสิ่งต่างๆ เช่น ของเหลว ก๊าซ และผง
· เมื่อใช้งาน ก้านโยก ที่ติดอยู่กับ ข้อต่อ สามารถติดตั้งและถอดออกได้ง่ายเพียงสัมผัสเดียว และไม่จำเป็นต้องใช้ เครื่องมือ ใดๆ
· ปะเก็น ภายในป้องกันการรั่วไหล ของไหล และรักษา ข้อต่อ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ การผลิตเหล็ก ยา อาหาร และการขนส่งทางเรือ
ชนิด | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | บรอนซ์ | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน / อาหาร·อุปกรณ์เครื่องดื่ม |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด D(มิลลิเมตร) | 32 | ค่ากำหนดของเส้นผ่านศูนย์กลาง | 1/2B(15A) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BC-DP15 ในชุด คัปป คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน งล็อก แขน , type-DP, ปลั๊กกันฝุ่น
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง