1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้งอาร์มล็อค, ชนิด D, ข้อต่อเกลียวใน

คัปปลิ้งอาร์มล็อค, ชนิด D, ข้อต่อเกลียวใน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 642.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อ พร้อม เกลียวใน ในด้านหนึ่ง
[คุณสมบัติ]
· ผลิตตาม มาตรฐาน US MIL AA-59326/1998 (MIL-C-27487-1992)
· เข้ากันได้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นหากมีขนาดเท่ากัน
· สามารถใช้กับของเหลวต่างๆ เช่น ของเหลว ก๊าซ และผง
· เมื่อใช้งาน ก้านโยก ที่ติดอยู่กับ ข้อต่อ สามารถติดตั้งและถอดออกได้ง่ายเพียงสัมผัสเดียว และไม่จำเป็นต้องใช้ เครื่องมือ ใดๆ
· ปะเก็น ภายในป้องกันการรั่วไหล ของไหล และรักษา ข้อต่อ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ การผลิตเหล็ก ยา และการขนส่ง

รหัสสินค้า
AL-D15
AL-D20
AL-D25
AL-D32
AL-D40
AL-D50
AL-D65
AL-D80
AL-D100
BC-D15
BC-D20
BC-D25
BC-D32
BC-D40
BC-D50
BC-D65
BC-D80
BC-D100
SUS-D15
SUS-D20
SUS-D25
SUS-D32
SUS-D40
SUS-D50
SUS-D65
SUS-D80
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ค่ากำหนดของเส้นผ่านศูนย์กลาง

฿ 642.58

CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 10อะลูมิเนียม1/2B(15A)

฿ 700.65

CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 10อะลูมิเนียม3/4B(20A)

฿ 719.23

CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 10อะลูมิเนียม1B(25A)

฿ 840.39

CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 10อะลูมิเนียม1 1/4B(32A)

฿ 905.81

CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 10อะลูมิเนียม1 1/2B(40A)

฿ 982.84

CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 10อะลูมิเนียม2B(50A)

฿ 1,249.16

CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 10อะลูมิเนียม2 1/2B(65A)

฿ 1,513.94

CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 10อะลูมิเนียม3B(80A)

฿ 2,346.97

CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 10อะลูมิเนียม4B(100A)

฿ 1,194.97

CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 10บรอนซ์1/2B(15A)

฿ 1,239.48

CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 10บรอนซ์3/4B(20A)

฿ 1,274.32

CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 10บรอนซ์1B(25A)

฿ 1,524.00

CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 10บรอนซ์1 1/4B(32A)

฿ 1,685.42

CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 10บรอนซ์1 1/2B(40A)

฿ 2,061.29

CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 10บรอนซ์2B(50A)

฿ 2,905.55

CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 10บรอนซ์2 1/2B(65A)

฿ 4,024.26

CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 10บรอนซ์3B(80A)

฿ 6,382.86

CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 10บรอนซ์4B(100A)

฿ 1,345.16

CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10สเตนเลส (SCS14A)1/2B(15A)

฿ 1,345.16

CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10สเตนเลส (SCS14A)3/4B(20A)

฿ 1,460.13

CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10สเตนเลส (SCS14A)1B(25A)

฿ 2,319.10

CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 9 วัน 10สเตนเลส (SCS14A)1 1/4B(32A)

฿ 1,901.81

CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10สเตนเลส (SCS14A)1 1/2B(40A)

฿ 2,457.29

CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10สเตนเลส (SCS14A)2B(50A)

฿ 4,794.29

CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 9 วัน 10สเตนเลส (SCS14A)2 1/2B(65A)

฿ 6,053.35

CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 9 วัน 10สเตนเลส (SCS14A)3B(80A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน มาตรฐาน / อาหาร·อุปกรณ์เครื่องดื่ม

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: สามารถซื้อก้านแคมและพินแยกกันได้หรือไม่?
ตอบ: สามารถซื้อได้โดยสั่งขั้นต่ำ 1 ชิ้น