(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ทนแรงดันได้ดีเยี่ยมถึง 1.00 MPa มีโครงสร้างที่ไม่ยืดเมื่อได้รับแรงดัน ผิวท่อด้านในทำจากยางที่ทนทานต่อการเสียดสี จึงทนทานต่อการเสียดสีได้ดีเยี่ยม ทนต่อแรงดันภายนอก และเสียรูปเพียงเล็กน้อย
รหัสสินค้า |
---|
26124-50-[1-50/1] |
26124-65-[1-50/1] |
26124-75-[1-50/1] |
26124-100-[1-50/1] |
26124-150-[1-20/1] |
26124-200-[1-10/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (มม.) | OD (Ø) | รัศมีการงอที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (นิ้ว) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 50 | 69.5 | 600 | 2 | 1 ~ 50 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 65 | 86 | 750 | 2 1/2 | 1 ~ 50 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 75 | 99.5 | 750 | 3 | 1 ~ 50 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 | 129 | 1250 | 4 | 1 ~ 50 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 150 | 187.5 | 2000 | 6 | 1 ~ 20 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 200 | 247.5 | 2250 | 8 | 1 ~ 10 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | น้ำ / ผง / ปูนซีเมนต์ / ธัญพืช | ตัดการใช้บริการ | การมี | คุณสมบัติ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความทนความดัน / การตอบ สนอง รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายยาง | ยาง ทนต่อการขัดถู + พีวีซี ยืดหยุ่น และแข็ง + เส้นใยเสริมแรง | การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ไม่ | สี | ส้ม |
ความดัน อนุญาต (อุณหภูมิปกติ)(MPa) | 1.00 | ใช้ช่วงอุณหภูมิดูด(℃) | -10 to 50 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน, การส่งมอบ(℃) | -10 to 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง