1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลอกตลับลูกปืนแบบมีหน้าแปลน ประเภท ARF

ปลอกตลับลูกปืนแบบมีหน้าแปลน ประเภท ARF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 61.98/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ARF เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีหน้าแปลน ผลิตจากแท่งหรือท่อที่ทำจากวัสดุ BEAREE FL 3000 สามารถรับโหลดตามแนวแกน ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3 มม. ถึง 50 มม.

รหัสสินค้า
R-ARF0406SALE
R-ARF1015
R-ARF1720
R-ARF2225
R-ARF2830
R-ARF3035SALE
R-ARF3235
R-ARF3540SALE
R-ARF4045
R-ARF4550
R-ARF5060SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)

฿ 61.98

฿ 37.40

SLEEVE BEARING WITH FLANGE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104761.5

฿ 175.11

PLASTIC SLEEVE BEARING WITH FL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101014152

฿ 406.29

NTN 1 ชิ้น 3 วัน -1723203

฿ 590.94

PLASTIC 1 ชิ้น 3 วัน -2228253

฿ 808.65

PLASTIC 1 ชิ้น 6 วัน 102834303

฿ 918.05

฿ 541.01

NTN 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103036353

฿ 1,549.79

PLASTIC 1 ชิ้น 3 วัน -3240354

฿ 2,088.80

฿ 1,282.11

NTN 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -3543.0404

฿ 2,302.06

NTN PLASTIC 1 ชิ้น 9 วัน 104048454

฿ 2,487.37

NTN PLASTIC 1 ชิ้น 3 วัน 104553.0504

฿ 3,491.43

฿ 2,094.51

NTN PLASTIC 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -5060605

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบบมีบ่า ประเภทเรซิ่น PTFE ที่ถูกเปลี่ยนสภาพ (เอทิลีน tetrafluoride) สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน / ทนความร้อน / ใน น้ำมัน / ในน้ำ / ในน้ำทะเล / ในทางเคมี
ช่วง ค่า PV ที่อนุญาตสูงสุด(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) 0.3 ถึง 1.0 ค่า PV สูงสุดที่อนุญาต(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) 1 ประเภทความยาว เดียว
ติดตั้ง เพลา พอดี H6 รูติดตั้ง พอดี M7 การหล่อลื่น Non-หล่อลื่น
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) ไม่มี :: 260