(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
บุชชิ่ง (แบริ่ง) เรซิ่น คุณภาพสูง
[คุณสมบัติ]
· ทำจากเรซินที่มีแรงเสียดทานต่ำ, ทนต่อการขัดถู, ทนต่อความร้อนและสารเคมี โดยมีการเสียรูปเล็กน้อยเนื่องจากแรงอัด
· ARE ไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีการสร้างแบบพิเศษ
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงาน ที่ต้องการความทนต่อสารเคมีและน้ำมัน, งานลูกกลิ้ง และอื่น ๆ
รหัสสินค้า |
---|
R-AR1515 |
R-AR1715 |
R-AR2220 |
R-AR2830 |
R-AR3030 |
R-AR3230 |
R-AR3535 |
R-AR4040 |
R-AR4550 |
R-AR5050 |
R-ARE0305 |
R-ARE0406 |
R-ARE0608 |
R-ARE0708 |
R-ARE0910 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 198.56 | SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 15 | 21 | 15 | ||
฿ 242.23 | PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 17 | 23 | 15 | ||
฿ 325.80 | NTN | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 22 | 28 | 20 | ||
฿ 497.31 | PLASTIC | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 28 | 34 | 30 | ||
฿ 569.45 | PLASTIC SLEEVE BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 30 | 36 | 30 | ||
฿ 747.65 | NTN | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 32 | 40 | 30 | ||
฿ 967.68 | PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 35 | 43.0 | 35 | ||
฿ 1,184.78 | NTN PLASTIC | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 40 | 48 | 40 | ||
฿ 1,660.26 | PLASTIC | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 45 | 53.0 | 50 | ||
฿ 2,092.54 ฿ 1,290.05 | NTN PLASTIC | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 60 | 50 | ||
฿ 55.16 ฿ 39.22 | NTN PLASTIC | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 6 | 5 | ||
฿ 70.02 ฿ 42.23 | NTN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 7 | 6 | ||
฿ 75.75 ฿ 35.00 | NTN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 9 | 8 | ||
฿ 98.92 | PLASTIC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 7 | 11 | 8 | ||
฿ 109.96 | PLASTIC | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 9 | 13 | 10 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชนิดตรง | ประเภทเรซิ่น | PTFE ที่ถูกเปลี่ยนสภาพ (เอทิลีน tetrafluoride) | สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน / ทนความร้อน / ใน น้ำมัน / ในน้ำ / ในน้ำทะเล / ในทางเคมี |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง ค่า PV ที่อนุญาตสูงสุด(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 0.3 ถึง 1.0 | ค่า PV สูงสุดที่อนุญาต(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 1 | ประเภทความยาว | เดียว |
ติดตั้ง เพลา พอดี | H6 | รูติดตั้ง พอดี | M7 | การหล่อลื่น | Non-หล่อลื่น |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | ไม่มี :: 260 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง