(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากมีแรงจับยึดเพียงเล็กน้อย จึงสามารถปรับให้เข้ากับพื้นผิวตรงข้ามได้ง่ายและมีประสิทธิภาพในการซีลสูง
· แทบไม่มีปัญหาการขยายตัวและหลุดออกจากยาง
· ไม่เป็นสนิมและไม่มีการยึดติดกับพื้นผิวตรงข้าม
· ทนต่อสภาพอากาศ น้ำและน้ำมันได้ดีเยี่ยม
· สามารถผลิตตามรูปทรงที่ต้องการได้ (โดยการเจาะ)
รหัสสินค้า |
---|
AG4-280X230X1 |
AG4-280X230X1.5 |
AG4-280X230X2 |
AG4-320X320X0.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | ความหนา (มิลลิเมตร) | ตามแนวนอน (มิลลิเมตร) | แนวตั้ง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 785.02 | SKG GASKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | [ยาง] San plastic RD914 (การผสมพิเศษ NBR hs90) | 1 | 280 | 230 | ||
฿ 1,018.60 | SKG GASKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | [ยาง] San plastic RD914 (การผสมพิเศษ NBR hs90) | 1.5 | 280 | 230 | ||
฿ 3,032.49 | SKG GASKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | [ยาง] San plastic RD914 (การผสมพิเศษ NBR hs90) | 2 | 280 | 230 | ||
฿ 677.81 | SKG GASKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | [ยาง] San พลาสติก RN917 (การผสมพิเศษ NBR hs90) | 0.5 | 320 | 320 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ปะเก็น แผ่น / วัสดุ บรรจุภัณฑ์ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง