(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตลับลูกปืนลูกสูบแบบใช้งานได้หลากหลายพร้อมซีลกันกลับ ใช้กับร่องปะเก็นซึ่งรองรับการใช้งานปะเก็น SKY สามารถติดตั้งกับแบบรวมร่องได้
รหัสสินค้า |
---|
WPB-40A |
WPB-45A |
WPB-50A |
WPB-55A |
WPB-60A |
WPB-63A |
WPB-65 |
WPB-70 |
WPB-75 |
WPB-80 |
WPB-90 |
WPB-100 |
WPB-110 |
WPB-115 |
WPB-120 |
WPB-125 |
WPB-140 |
WPB-150 |
WPB-160 |
WPB-180 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ID (Ø) | ความกว้าง H (มิลลิเมตร) | บังคับ บรรจุภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 291.14 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 40 | 30 | 14 | SKY-30 | ||
฿ 366.13 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 45 | 35 | 15 | SKY-35 | ||
฿ 370.44 ฿ 203.70 | PACKING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 | 40 | 15 | SKY-40 | ||
฿ 372.78 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 55 | 45 | 16 | SKY-45 | ||
฿ 372.78 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 60 | 50 | 16 | SKY-50 | ||
฿ 382.07 ฿ 219.54 | PACKING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 63 | 53 | 17 | SKY-53 | ||
฿ 435.67 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 65 | 55 | 17 | SKY-55 | ||
฿ 435.67 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 70 | 60 | 18 | SKY-60 | ||
฿ 470.74 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 75 | 65 | 20 | SKY-65 | ||
฿ 470.74 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 80 | 71 | 20 | SKY-71 | ||
฿ 656.62 | PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 90 | 80 | 20 | SKY-80 | ||
฿ 767.99 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100 | 85 | 26 | SKY-85 | ||
฿ 998.52 ฿ 517.93 | PACKING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 110 | 95 | 28 | SKY-95 | ||
฿ 1,082.17 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 115 | 100 | 30 | SKY-100 | ||
฿ 1,082.17 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 120 | 106 | 30 | SKY-106 | ||
฿ 1,082.17 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 125 | 112 | 32 | SKY-112A | ||
฿ 1,901.10 ฿ 1,053.59 | PACKING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 140 | 125 | 36 | SKY-125 | ||
฿ 1,898.33 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 150 | 136 | 39 | SKY-136 | ||
฿ 2,270.56 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 160 | 145 | 42 | SKY-145 | ||
฿ 3,008.64 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 180 | 165 | 46 | SKY-165 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก เคลื่อนไหว | ประเภท ปะเก็น | ตลับลูกปืน/รองลื่น ลูกสูบ | วัสดุ | ใย โพลีเอไมด์ (PN104) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง