(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· กระบวนการซีลเฉพาะด้าน ลูกสูบชนิดดับเบิ้ลแอคติ้งขนาดกะทัดรัด
· การออกแบบรูปทรงหน้าตัดที่มีคุณสมบัติด้านการเสียดสีดีกว่าโอริง พร้อมยับยั้งการเกิดการรีดหรือมุมเอียง
[การใช้งาน]
· กระบอกสูบมาตรฐาน
· กระบอกสูบรูขนาดเล็ก
· กระบอกสูบขนาดกะทัดรัด
รหัสสินค้า |
---|
PSD-12F |
PSD-16F |
PSD-20 |
PSD-20F |
PSD-25F |
PSD-30 |
PSD-30F |
PSD-32F |
PSD-50F |
PSD-63F |
PSD-80F |
PSD-100F |
PSD-125 |
PSD-125F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ID (Ø) | วัสดุ | สเปค | ความกว้าง H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 484.65 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 7.4 | [ยางฟลูออโร] FKM (RF704) | มาตรฐาน | 1.6 | ||
฿ 419.95 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 11.4 | [ยางฟลูออโร] FKM (RF704) | สำหรับทนความร้อน | 1.6 | ||
฿ 157.62 | PACKING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 14 | [ยางไนไตรล์] NBR (RN713) | มาตรฐาน | 2.24 | ||
฿ 340.12 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 14 | [ยางฟลูออโร] FKM (RF704) | สำหรับทนความร้อน | 2.24 | ||
฿ 357.12 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 17 | [ยางฟลูออโร] FKM (RF704) | สำหรับทนความร้อน | 3 | ||
฿ 184.16 ฿ 113.39 | PACKING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | 22 | [ยางไนไตรล์] NBR (RN713) | มาตรฐาน | 3 | ||
฿ 498.56 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 30 | 22 | [ยางฟลูออโร] FKM (RF704) | สำหรับทนความร้อน | 3 | ||
฿ 510.65 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 32 | 24 | [ยางฟลูออโร] FKM (RF704) | สำหรับทนความร้อน | 3 | ||
฿ 773.08 | PACKING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 | 40 | [ยางฟลูออโร] FKM (RF704) | สำหรับทนความร้อน | 3.8 | ||
฿ 958.74 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 63 | 53 | [ยางฟลูออโร] FKM (RF704) | สำหรับทนความร้อน | 3.8 | ||
฿ 1,485.55 ฿ 795.66 | PACKING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 80 | 65 | [ยางฟลูออโร] FKM (RF704) | สำหรับทนความร้อน | 5.6 | ||
฿ 2,325.10 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100 | 85 | [ยางฟลูออโร] FKM (RF704) | สำหรับทนความร้อน | 5.6 | ||
฿ 880.38 | PACKING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 125 | 110 | [ยางไนไตรล์] NBR (RN713) | มาตรฐาน | 5.6 | ||
฿ 5,750.13 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 125 | 110 | [ยางฟลูออโร] FKM (RF704) | สำหรับทนความร้อน | 5.6 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก เคลื่อนไหว | ประเภท ปะเก็น | ปะเก็น ลูกสูบ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง