(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· การซีลเฉพาะด้าน สำหรับลูกสูบโดยเน้นความทนการเสียดสี รักษาสมรรถนะการซีลให้มั่นคงภายใต้สภาวะต่าง ๆ ตั้งแต่ที่มีหล่อลื่นและไม่หล่อลื่น ไปจนถึงสภาพอากาศที่แห้ง
[การใช้งาน]
· กระบอกสูบมาตรฐาน
รหัสสินค้า |
---|
PGY-32 |
PGY-50 |
PGY-80 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ID (Ø) | ความกว้าง H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 219.87 | PACKING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 32 | 24 | 5.2 | ||
฿ 293.42 | PACKING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 | 40 | 6.5 | ||
฿ 421.55 ฿ 224.52 | PACKING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 80 | 70 | 6.5 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก เคลื่อนไหว | ประเภท ปะเก็น | ปะเก็น ลูกสูบ | วัสดุ | NBR (RN713) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง