(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· การใช้แหวนซีล Teflon (PTFE) และแหวนยางสังเคราะห์ในซีล ทำให้ความต้านทานการเสียดสีต่ำ ป้องกันการลื่นไถลแม้ในขณะที่แรงดันไฟและความเร็วต่ำ
· โปรดทราบว่าคุณสมบัติการซีลไม่ดีเท่ากับซีล U เนื่องจากแหวนซีล (เรซิ่น) แข็งและมีความยืดหยุ่นที่ไม่ดี
· โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์ เนื่องจากอาจได้รับบาดเจ็บจากการขีดข่วนได้ง่าย
· เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการซีลและความน่าเชื่อถือ เราจึงผลิตสินค้าที่มีร่องเพื่อนำแรงดันเข้าสู่วงแหวนซีล ดังนั้นโปรดติดต่อเรา
· ป้องกันต่อการหมุนและการสั่น
[การใช้งาน]
· ใช้ในฟิตติ้งแบบหมุน
รหัสสินค้า |
---|
STR-50 |
STR-60 |
STR-70 |
STR-80 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ID (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,072.16 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 | 40 | ||
฿ 1,137.46 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 60 | 50 | ||
฿ 1,202.17 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 70 | 60 | ||
฿ 1,264.45 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 80 | 70 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | อุปกรณ์ระบบเคลื่อนที่แบบหมุน | ประเภท ปะเก็น | ปะเก็น ลูกสูบ | วัสดุ | Esufuron PTFE (PT151) |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง H(มิลลิเมตร) | 4.8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง