(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ซีลเฉพาะด้านสำหรับแท่งร็อดที่รองรับการใช้งานกับโอริงซีรีส์ JIS B 2401 P โอริงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการซีล และไม่ทำให้เกิดมุมเอียงหรือความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับการรีด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ID (Ø) | ความกว้าง H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 150.25 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 6 | 3 | 2 | ||
฿ 150.25 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 7 | 4 | 2 | ||
฿ 218.12 ฿ 97.41 | PACKING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 5 | 2 | ||
฿ 150.25 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 9 | 6 | 2 | ||
฿ 156.08 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 7 | 2 | ||
฿ 150.25 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 11 | 8 | 2 | ||
฿ 175.75 | PACKING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 9 | 2 | ||
฿ 150.25 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 13 | 10 | 2 | ||
฿ 150.25 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | 10 | 2.9 | ||
฿ 150.25 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15.2 | 11.2 | 2.9 | ||
฿ 138.58 ฿ 75.01 | PACKING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 12 | 2.9 | ||
฿ 150.25 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16.5 | 12.5 | 2.9 | ||
฿ 156.08 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 18 | 14 | 2.9 | ||
฿ 150.25 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 19 | 15 | 2.9 | ||
฿ 150.25 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 16 | 2.9 | ||
฿ 150.25 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 22 | 18 | 2.9 | ||
฿ 150.25 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 24 | 20 | 2.9 | ||
฿ 150.25 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 26 | 22 | 2.9 | ||
฿ 161.13 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 28 | 22 | 4.3 | ||
฿ 161.13 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 28.4 | 22.4 | 4.3 | ||
฿ 161.13 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 30 | 24 | 4.3 | ||
฿ 161.37 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 31 | 25 | 4.3 | ||
฿ 161.13 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 32 | 26 | 4.3 | ||
฿ 161.13 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 34 | 28 | 4.3 | ||
฿ 161.13 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 36 | 30 | 4.3 | ||
฿ 161.13 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 37.5 | 31.5 | 4.3 | ||
฿ 171.41 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 38 | 32 | 4.3 | ||
฿ 171.41 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 41 | 35 | 4.3 | ||
฿ 171.41 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 41.5 | 35.5 | 4.3 | ||
฿ 171.41 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 42 | 36 | 4.3 | ||
฿ 171.41 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 44 | 38 | 4.3 | ||
฿ 228.98 | PACKING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 46 | 40 | 4.3 | ||
฿ 192.58 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 47 | 41 | 4.3 | ||
฿ 188.90 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 48 | 42 | 4.3 | ||
฿ 204.67 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | 44 | 4.3 | ||
฿ 192.77 ฿ 118.67 | PACKING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 51 | 45 | 4.3 | ||
฿ 204.67 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 52 | 46 | 4.3 | ||
฿ 225.23 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 56 | 50 | 4.3 | ||
฿ 254.71 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 63 | 53 | 6.9 | ||
฿ 285.68 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 68 | 58 | 6.9 | ||
฿ 323.81 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 70 | 60 | 6.9 | ||
฿ 323.80 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 73 | 63 | 6.9 | ||
฿ 334.68 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 75 | 65 | 6.9 | ||
฿ 344.96 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 80 | 70 | 6.9 | ||
฿ 388.84 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 90 | 80 | 6.9 | ||
฿ 433.59 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100 | 90 | 6.9 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก เคลื่อนไหว | ประเภท ปะเก็น | ปะเก็น ร็อด | วัสดุ | NBR (RN906) |
---|---|---|---|---|---|
สเปค | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง