(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ปะเก็นลูกสูบเฉพาะด้านเพื่อใช้กับลูกสูบที่รองรับการใช้งานปะเก็น SKY และร่อง ใช้งานได้ที่อุณหภูมิ -45 ถึง 100°C ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการเปลี่ยนปะเก็นได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในสภาพอากาศหนาว ทั้งในญี่ปุ่นและในต่างประเทศ
รหัสสินค้า |
---|
TSGY-40A |
TSGY-50A |
TSGY-55A |
TSGY-60A |
TSGY-65 |
TSGY-70 |
TSGY-70A |
TSGY-80 |
TSGY-100 |
TSGY-115 |
TSGY-120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ID (Ø) | ความกว้าง H (มิลลิเมตร) | การใช้งาน รวม แหวน สำรอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 332.26 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 40 | 30 | 6.3 | TCS-40X30 | ||
฿ 346.78 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | 40 | 6.3 | TCS-50X40 | ||
฿ 432.04 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 55 | 45 | 6.3 | TCS-55X45 | ||
฿ 517.30 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 60 | 50 | 6.3 | TCS-60X50 | ||
฿ 560.84 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 65 | 55 | 6.3 | TCS-65X55 | ||
฿ 637.03 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 70 | 60 | 6.3 | TCS-70X60 | ||
฿ 699.32 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 70 | 57 | 7.7 | TCS-70X57 | ||
฿ 729.55 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 80 | 71 | 6.3 | TCS-80X71 | ||
฿ 902.84 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100 | 85 | 9.2 | TCS-100X85 | ||
฿ 1,044.94 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 115 | 100 | 9.2 | TCS-115X100 | ||
฿ 1,046.49 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 120 | 106 | 8.7 | TCS-120X106 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก เคลื่อนไหว | ประเภท ปะเก็น | ปะเก็น ลูกสูบ | วัสดุ | NBR (RN812) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง