(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
การซีล U เฉพาะด้านสำหรับก้านหน้าตัดขนาดเล็กที่รองรับการใช้งานโอริงซีรีส์ JIS B 2401 P มีคุณสมบัติการซีลที่ดีกว่าโอริง และมีคุณสมบัติด้านการเสียดสีที่เหนือกว่า
รหัสสินค้า |
---|
NMY-3 |
NMY-4 |
NMY-5 |
NMY-6 |
NMY-7 |
NMY-8 |
NMY-10A |
NMY-12 |
NMY-14 |
NMY-16 |
NMY-18 |
NMY-20 |
NMY-25 |
NMY-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ID (Ø) | ความกว้าง H (มิลลิเมตร) | การใช้งาน รวม แหวน สำรอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 134.71 | PACKING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 3 | 2.1 | T2P-3/T3P-3 | ||
฿ 156.08 | PACKING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 7 | 4 | 2.1 | T2P-4/T3P-4 | ||
฿ 156.08 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 5 | 2.1 | T2P-5/T3P-5 | ||
฿ 156.08 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 6 | 2.1 | T2P-6/T3P-6 | ||
฿ 100.00 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 7 | 2.1 | T2P-7/T3P-7 | ||
฿ 140.24 | PACKING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 11 | 8 | 2.1 | T2P-8/T3P-8 | ||
฿ 150.25 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | 10 | 2.8 | T2P-10A/T3P-10A | ||
฿ 168.78 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 12 | 2.8 | T2P-12/T3P-12 | ||
฿ 141.47 ฿ 85.50 | PACKING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 18 | 14 | 2.8 | T2P-14/T3P-14 | ||
฿ 162.95 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 16 | 2.8 | T2P-16/T3P-16 | ||
฿ 162.95 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 22 | 18 | 2.8 | T2P-18/T3P-18 | ||
฿ 162.95 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 24 | 20 | 2.8 | T2P-20/T3P-20 | ||
฿ 185.32 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 31 | 25 | 4.2 | T2P-25/T3P-25 | ||
฿ 185.32 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 36 | 30 | 4.2 | T2P-30/T3P-30 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก เคลื่อนไหว | ประเภท ปะเก็น | ปะเก็น ร็อด | วัสดุ | NBR (RN906) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง