(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายพานไทม์มิ่ง รุ่น UNITTA Mectrol ชนิด ยืดหยุ่น, U-Flex
เป็นสายพานอีกชนิดหนึ่ง ที่นิยมใช้ในระบบส่งกำลังของเครื่องจักรอัตโนมัติ
[คุณสมบัติ]
• รูปแบบสายพาน : วงเปิด
• รูปแบบฟัน : T5, T10, T80, AT5, AT10
• ระยะพิทซ์ของสายพาน : 5 และ 10 mm.
• ความกว้างของสายพาน : 10, 15, 20 และ 25 mm.
· วัสดุ:
ฟันสายพาน : เทอร์โมพลาสติกโพลียูรีเทน (สีขาว/ ความแข็ง 92)
เส้นลวดรับแรงดึงภายใน : ลวดเหล็ก
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้งานร่วมกับไทม์มิ่งพูลเล่ย์ ในระบบส่งกำลังของเครื่องจักรอัตโนมัติ
รหัสสินค้า |
---|
UM[15,20,25,30,50,75,100]-T10-[105-300/1]SFUA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างที่ ขนาดเกลียว W (มม.) (มิลลิเมตร) | จำนวน ซี่, แถว, ชุด | รายละเอียด โพลียูรีเทน เทอร์โมพลาสติก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | UNT MECTROK | 1 ชิ้น | 21 วัน | 15 ~ 100 | 105 ~ 300 | UA (สีขาว / ความแข็ง 92) |
กำลังโหลด …
รูปทรง สายพาน | ปิดท้าย | พื้นผิว ฟัน สายพาน | มาตรฐาน (ด้านเดียว) | วัสดุ สายพาน | สายพาน โพลียูรีเทน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ขดลวด คอร์/แกน | เหล็กกล้า | ชุด สายพาน | T10 | เส้นรอบวงของ พิทช์(มิลลิเมตร) | 10 |
การรักษา พื้นผิว ฟัน | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง