1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[ใหม่]วาล์ว หลักที่เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน ISO PV5S-0 ซีรี่ส์ แผ่นเพลท ย่อย

[ใหม่]วาล์ว หลักที่เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน ISO PV5S-0 ซีรี่ส์ แผ่นเพลท ย่อย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 434.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

แผ่นย่อยเดียวสำหรับ PV5S-0 ซีรีส์ มีท่อแนวนอน Rc1/2, Rc1/4, Rc3/4 และ Rc3/8

รหัสสินค้า
CB1-A02
CB1-A03
CB2-A03
CB2-A04
CB2-A06
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด ISO พอร์ต P, A และ B พอร์ต R1 และ R2

฿ 434.60

CKD SOLENOID AIR VALVE ITEM 1 ชิ้น ขอราคา 1RC1 / 4RC3 / 8

฿ 477.55

CKD SOLENOID AIR VALVE ITEM 1 ชิ้น 3 วัน 1RC3 / 8RC3 / 8

฿ 566.28

CKD SOLENOID AIR VALVE ITEM 1 ชิ้น ขอราคา 2RC3 / 8RC1 / 2

฿ 570.67

CKD SOLENOID AIR VALVE ITEM 1 ชิ้น 3 วัน 2RC1 / 2RC1 / 2

฿ 4,648.82

CKD SOLENOID AIR VALVE ITEM 1 ชิ้น 3 วัน 2RC3 / 4RC3 / 4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รองพื้นทาง วิธี ท่อด้านข้าง